• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Czujnik ultradźwiękowy SU Puresonic

Czujnik ultradźwiękowy SU Puresonic

Łatwe i trwałe zapewnianie jakości procesu

Czujnik ultradźwiękowy SU Puresonic wykrywa przepływ mediów przewodzących i nieprzewodzących z wysoką precyzją. Woda, mieszaniny glikolu, chłodziwa i oleje są wykrywane z taką samą niezawodnością.

Wytrzymała rura pomiarowa bez struktur

Rura pomiarowa SU Puresonic wykonana jest ze stali nierdzewnej i nie zawiera elementów pomiarowych, uszczelnień i części ruchomych. Oznacza to, że usterki spowodowane uszkodzeniami, wyciekami lub zatorami są wykluczone od samego początku, podobnie jak spadki ciśnienia związane z konstrukcją.

Łatwe monitorowanie stanu

Wyposażony w IO-Link i dobrze widoczną diodę LED stanu, SU Puresonic ma wszystko, czego potrzeba do ciągłego monitorowania jakości procesu. W ten sposób stan jakości sygnału można szybko odczytać zarówno na poziomie IT, jak i na obiekcie. Jeśli spada, może to wskazywać na zwiększoną gęstość cząstek lub osady na wewnętrznej ścianie rury.

Produkty