• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Mobile automation
  3. Zdalny dostęp do maszyn mobilnych

Zdalny dostęp do maszyn mobilnych

Zdalne planowanie konserwacji

Własne rozwiązanie remoteConnect firmy ifm umożliwiające dostęp do maszyn na odległość pozwala użytkownikom łączyć się z maszynami za pośrednictwem sieci komórkowej, przeglądać dane maszyn i analizować bieżące potrzeby w zakresie konserwacji lub określony wzorzec uszkodzeń.

Szyfrowanie typu end-to-end chroni kanał komunikacyjny przed nieautoryzowanym dostępem i umożliwia bezpieczne przesyłanie danych.

Efektywne planowanie, mniej czasu

Korzystając z remoteConnect, użytkownicy korzystają z bardziej efektywnych procesów konserwacji. Zespoły utrzymania ruchu mogą być wysyłane bezpośrednio na miejsce z konkretnym zleceniem pracy i odpowiednimi częściami zamiennymi do danego zadania. Zmniejsza to ilość pracy wymaganej na obiekcie i czas potrzebny do przywrócenia maszyny do pracy. W przypadku dostosowywania oprogramowania, czas i koszty podróży są całkowicie wyeliminowane.

Prosta modernizacja, łatwa obsługa

Mobilną bramę IoT wymaganą do zdalnego dostępu można łatwo podłączyć do sterownika maszyny. Dodatek jest równie łatwy w użyciu. Płynnie integruje się z mobilnym IoT. Wystarczy kilka kliknięć, aby zainstalować oprogramowanie i nawiązać połączenie z maszyną.