- Nowości produktowe
- Czujniki
- Ręczne urządzenie do łatwej lokalizacji nieszczelności
Ręczne urządzenie do łatwej lokalizacji nieszczelności
Szybka lokalizacja wykrytych nieszczelności
Ręczne urządzenie do lokalizacji nieszczelności jest idealnym uzupełnieniem opartego na czujnikach monitorowania systemu sprężonego powietrza. Po pierwsze, analiza danych może być wykorzystana do wykrycia nieszczelności i ograniczenia go do określonego obszaru. Następnie wykorzystywane jest urządzenie ręczne. Może ono szybko i łatwo zidentyfikować, zmierzyć i udokumentować nieszczelność już od 0,1 litra na minutę.
Przejrzystość kosztów nieszczelności na pierwszy rzut oka
SDL100 jest wyposażony w 30 mikrofonów ultradźwiękowych, laserowy pomiar odległości, kamerę i 3,5-calowy wyświetlacz. Mikrofony wykrywają nieszczelności nawet przy wysokim poziomie hałasu otoczenia. Niesłyszalne ultradźwięki są konwertowane i dostarczane jako sygnał akustyczny do słuchawek. Co więcej, nieszczelność jest wizualizowany na obrazie z kamery na wyświetlaczu. Wyświetlane są również bieżące straty sprężonego powietrza i poniesione koszty.
Uproszczone raportowanie zgodnie z normą ISO 50001
Na miejscu wszystkie informacje o nieszczelności i jego utrzymaniu mogą być cyfrowo rejestrowane na SDL100, a następnie przesyłane do bezpłatnego oprogramowania za pomocą pendrive'a. Upraszcza to raportowanie zgodnie z normą ISO 50001.