• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Precyzyjny pomiar sprężonego powietrza dla efektywnego zarządzania energią

Precyzyjny pomiar sprężonego powietrza dla efektywnego zarządzania energią

Czujnik „wszystko w jednym” obniża koszty

Miernik sprężonego powietrza jest naprawdę wszechstronny. Dzięki zintegrowanym czujnikom temperatury i opcjonalnie również ciśnienia, użytkownik może zobaczyć cztery wartości procesowe (natężenie przepływu, ciśnienie, temperaturę i całkowite zużycie) na pierwszy rzut oka, które dostarczają informacji o efektywności energetycznej systemu. Oprócz wersji inline, dostępne są również wersje wkręcane (SD1540, SD1440) dla rur o średnicy od 14 do 254 mm i ciśnieniu do 50 barów.

Efektywność energetyczna dzięki monitorowaniu wycieków

Precyzyjne monitorowanie przepływu pozwala na wykrywanie wycieków i oszczędność kosztów energii. Ponadto wysoka powtarzalność urządzenia umożliwia dokładne przyporządkowanie kosztów sprężonego powietrza do danej linii produkcyjnej oraz zoptymalizowaną kalkulację kosztów produktu.

Podstawa płynnego zarządzania energią

Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie efektywności energetycznej DIN EN ISO 50001, wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do osiągnięcia oszczędności energii. Wymogiem uzyskania ulg w podatku energetycznym jest wdrożenie systemu zarządzania energią. Połączenie miernika sprężonego powietrza z regularnymi kalibracjami DakkS stanowi optymalną podstawę do tego celu.

Czujnik podaje zużycie w zależności od średnicy rury.