- Nowości produktowe
- IO-Link
- AirBoxy z IO-Link
AirBoxy z IO-Link
Zastosowania
Pneumatyczne AirBoxy sterują siłownikami pneumatycznymi lub zaworami za pomocą sprężonego powietrza i znajdują zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych. Są one używane w niemal wszystkich obszarach, w których pneumatyka jest wykorzystywana do pozycjonowania. Przykłady obejmują aplikacje podnoszenia i układania, obrabiarki, robotykę, przenoszenie i przenośniki taśmowe. W systemach napełniania AirBoxy sterują siłownikami, na przykład podczas dozowania lub napełniania.
Dzięki kompaktowej konstrukcji, AirBoxy mogą być montowane blisko siłowników pneumatycznych, które mają być sterowane. Niewielka odległość minimalizuje ryzyko wycieków, a tym samym znacznie zwiększa efektywność energetyczną. Ponadto, krótkie przewody pneumatyczne pozwalają na krótkie czasy przełączania.
AirBoxy zapewniają wejścia cyfrowe, do których można podłączyć na przykład czujniki siłowników do sprzężenia zwrotnego położenia. Długie, oddzielne ścieżki kablowe do sterownika instalacji nie są wymagane.
Zalety IO-Link
Połączenie elektryczne odbywa się za pośrednictwem zasilacza 24 V, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego napięcia pomocniczego i ekranowanych kabli. Upraszcza to znacznie okablowanie. Ułatwiona jest również diagnostyka: Dane produkcyjne, takie jak godziny pracy, operacje włączania i temperatura wewnętrzna są rejestrowane w AirBox. Umożliwia to konserwację zapobiegawczą i zapewnia maksymalną przejrzystość, na przykład do celów zdalnego serwisu. Usterki zewnętrzne, takie jak zwarcia na wejściach cyfrowych, są niezawodnie wykrywane. Podsumowując, zalety te poprawiają wydajność, niezawodność i jakość procesów w maszynach i systemach.