- Nowości produktowe
- Czujniki
- Miniaturowe czujniki indukcyjne
Miniaturowe czujniki indukcyjne
Zastosowania
Czujniki indukcyjne typu IY/IZ są stosowane w różnych obszarach przemysłowych, w których przestrzeń jest ograniczona, na przykład w obrabiarkach, automatyzacji montażu i produkcji elektroniki. Wykrywają pozycje końcowe małych chwytaków i zacisków, mogą być używane do dokładnego monitorowania prędkości kół zębatych i ruchów obrotowych.
Większy zakres wykrywania dla stabilnych procesów
Większy zakres wykrywania ułatwia pozycjonowanie czujników. Wykrywanie pozycji jest niezawodne nawet w przypadku tolerancji mechanicznych, co pozwala uniknąć przypadkowego przełączenia. Zwiększa to niezawodność procesu.
Montaż
Gwint M5 ułatwia przykręcenie obudowy IY. Obudowa IZ ma gładką tuleję 4 mm i może być precyzyjnie i skutecznie mocowana za pomocą odpowiedniego uchwytu.
Stopień ochrony IP67 dla wymagających warunków środowiskowych
Wytrzymała obudowa została opracowana specjalnie z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych i oferuje trwałość i niezawodność. Dzięki stopniowi ochrony IP67 czujniki gwarantują niezawodne działanie nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak kurz, wilgoć i wibracje, co poprawia stabilność i wydajność procesów w różnych sektorach przemysłu.