- Nowości produktowe
- Technika bezpieczeństwa
- Czujniki indukcyjne bezpieczeństwa do zastosowań przemysłowych i mobilnych
Czujniki indukcyjne bezpieczeństwa do zastosowań przemysłowych i mobilnych
Solidne bezpieczeństwo
Czujniki bezpieczeństwa chronią zarówno człowieka jak i maszynę. Do tej pory firma ifm jest jedynym dostawcą, który wprowadza na rynek czujniki indukcyjne bezpieczeństwa w solidnej, w pełni metalowej obudowie, aby zapewnić maksymalną niezawodność nawet w ekstremalnych warunkach. W pełni metalowa obudowa zapewnia optymalną ochronę przed trwałą wilgocią. Ponadto czujniki są dobrze zabezpieczone przed wstrząsami i wibracjami, które są szczególnie powszechne w maszynach mobilnych. Ze względu na rozszerzony zakres temperatur od -40 do 85 °C, mogą być używane w mroźnych i letnich upałach, wewnątrz i na zewnątrz pojazdów i maszyn.
Zastosowania
Typowymi zastosowaniami czujników bezpieczeństwa mogą być pokrywy serwisowe lub włazy, gdzie zapewniają one, że maszyna nie uruchomi się, dopóki pokrywa nie zostanie zamknięta. W maszynach mobilnych, takich jak dźwigi samojezdne lub podnośniki koszowe, czujniki bezpieczeństwa często monitorują wysunięte podpory, aby zapobiec przewróceniu się pojazdu.