- Nowości produktowe
- Czujniki
- Dokładne wykrywanie odległości od powierzchni metalowych
Dokładne wykrywanie odległości od powierzchni metalowych
Niedroga alternatywa dla drogich systemów pomiarowych
Wiele zastosowań przemysłowych wymaga dokładnego wykrywania odległości do powierzchni metalowych, na przykład wykrywania blachy w przemyśle motoryzacyjnym lub odległości w młynach w sektorze spożywczym. W tych zastosowaniach nowe czujniki odległości stanowią niedrogą i wydajną alternatywę dla drogich systemów pomiarowych.
Dokładne wykrywanie odległości
Wykorzystując indukcyjną, a zatem bezkontaktową zasadę wykrywania, czujniki te wykrywają odległości w zakresie mikrometrów i dostarczają je jako wartości odległości za pośrednictwem IO-Link. Rodzaj metalu nie ma wpływu na zmierzoną wartość. Jedynie współczynnik kształtu celu wpływa na możliwy zakres pomiarowy i dokładność czujnika. Czujnik jest fabrycznie skalibrowany i gotowy do natychmiastowego użycia. Dzięki 1-punktowej lub jeszcze dokładniejszej 3-punktowej kalibracji, IO-Link gwarantuje wysoką dokładność nawet przy rozbieżnych współczynnikach kształtu celu.
Odporne wykonanie
Czujniki są dostępne w zgodnych ze standardami przemysłowymi obudowach M8, M12, M18 lub M30 o długości 60 mm do montażu zabudowanego lub niezabudowanego. Ponadto czujniki są odporne na działanie pola magnetycznego i posiadają gwintowaną tuleję ze stali nierdzewnej. W rezultacie mają wysoki stopień ochrony do IP69K i mogą być z łatwością używane w wymagających środowiskach.