Maksymalne bezpieczeństwo: W pełni metalowy czujnik indukcyjny do pracy w ekstremalnych warunkach
W pełni metalowe czujniki indukcyjne zostały opracowane w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności i wytrzymałości w wymagających środowiskach. Jako czujnik odporny na uszkodzenia zapewnia ochronę i bezpieczeństwo w krytycznych zastosowaniach.
Dzięki tulei ze stali nierdzewnej czujnik jest niezwykle odporny i może wytrzymać nawet najbardziej niekorzystne warunki środowiskowe.
Niezależnie od tego, czy chodzi o ekstremalne temperatury, intensywne procesy czyszczenia czy użytkowanie w trudnych warunkach przemysłowych – odporny na uszkodzenia czujnik wykonany w całości z metalu działa niezawodnie przez cały czas.
Zalety produktu
Niezrównane bezpieczeństwo
Dzięki certyfikatowi TÜV czujnik oferuje maksymalną niezawodność w wymagających środowiskach.
Wytrzymały na zewnątrz, bezpieczny wewnątrz
Tuleja ze stali nierdzewnej 316L sprawia, że czujnik jest bardzo wytrzymały i odporny na trudne warunki środowiskowe.
Gorąco? Zimno? Żaden problem!
Dzięki stalowemu pancerzowi czujnik może być używany w zakresie temperatur od -40 do 100°C.
Czyszczenie bez wnikania wilgoci
Czujnik jest odporny na środki czyszczące i wilgoć. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań higienicznych.
Zastosowania
Monitorowanie włazów w przemyśle spożywczym
Zadanie
Czujnik monitoruje pokrywę, aby zapewnić, że zbiornik pozostaje zamknięty podczas procesu. Proces nie może się rozpocząć, jeśli pokrywa jest otwarta lub w zbiorniku znajdują się ludzie.
Wyzwania
- Intensywne procesy czyszczenia
- Odporność na wodę, chemikalia i wysokie temperatury
Zalety
- W pełni metalowa obudowa ze stali nierdzewnej jest odporna na agresywne środki czyszczące.
- Bezpieczne wyjścia zapewniają niezawodne wykrywanie położenia pokrywy zbiornika.
Monitorowanie podpór w maszynach mobilnych
Zadanie
Aby zapewnić bezpieczny obszar roboczy, czujnik sprawdza, czy podpory są prawidłowo wysunięte.
Wyzwania
- Niezawodność w trudnych warunkach
- Wpływy takie jak smary, oleje, wibracje i wahania temperatury
Zalety
- W pełni metalowa tuleja ze stali nierdzewnej zapewnia niezawodną ochronę przed wieloma czynnikami środowiskowymi, w tym agresywnymi substancjami, takimi jak sól drogowa.
- Bezawaryjne sygnały wyjściowe z czujnika oznaczają, że wykrywanie pozycji może być oceniane w jasny i jednoznaczny sposób.
Monitorowanie bram i drzwi w chłodniach
Zadanie
Aby zapewnić płynny ruch AGV, drzwi chłodni muszą być zawsze bezpiecznie zamknięte. Gdy drzwi są otwarte dla personelu konserwacyjnego, ruch AGV musi zostać natychmiast zatrzymany, aby zapewnić bezpieczeństwo.
Wyzwania
- Ekstremalne temperatury
- Wyraźne wahania temperatury
Zalety
- Wytrzymały czujnik wykonany w całości z metalu jest odporny na ekstremalnie niskie temperatury.
- Niezawodne monitorowanie drzwi dzięki bezpiecznym sygnałom wyjściowym