• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Komunikacja przemysłowa
  3. Moduły I/O dla PROFINET i EtherNet/IP

Moduły I/O dla PROFINET i EtherNet/IP

Moduły Ethernet do zastosowań obiektowych

Zdecentralizowane moduły IO służą jako brama między czujnikami binarnymi / siłownikami a magistralą obiektową fieldbus. Oznacza to, że binarne sygnały wejściowe i wyjściowe na obiekcie mogą być przesyłane bezpośrednio przez magistralę obiektową.
W topologii magistrali obiektowej nie są potrzebne żadne dodatkowe systemy transmisyjne.

Wytrzymałe i trwale szczelne

W połączeniu z technologią łączeniową ifm ecolink, moduły ifm są doskonałym wyborem nawet dla najbardziej wymagających zastosowań. Materiały i metody produkcji są identyczne jak w przypadku kabli łączeniowych ifm ze sprawdzonych serii produktów EVC i EVF.
Technologia ecolink gwarantuje niezawodne złącza M12 kabli łączeniowych, trwale zabezpieczone przed wnikaniem.

Rozszerzenie o moduły wejść/wyjść cyfrowych

Nowe moduły Ethernet są doskonałym uzupełnieniem rodziny masterów IO-Link firmy ifm. Charakteryzują się tą samą konstrukcją, konfiguracją portów i standardowymi złączami M12. Górne 4 porty wyjściowe pozwalają na prąd wyjściowy do 3,6 A, podczas gdy dolne 4 porty umożliwiają podłączenie czujników.

Zintegrowana funkcja licznika

Impulsy z czujników są zliczane w module i cyklicznie przesyłane do sterownika PLC jako pakiet licznika. Zapewnia to dokładne zliczanie, na które nie ma wpływu czas cyklu sterownika. Umożliwia to bezpośrednie sterowanie wyjściami z różnymi logikami przełączania.

Wydajne zasilanie

Do zasilania moduły mają połączenia M12 z kodem L i 2x16A. Umożliwia to łączenie łańcuchowe.

Produkty