• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Nowa generacja czujników wirowych

Wypróbowana i przetestowana zasada działania została przeprojektowana

Nowa konstrukcja, zwiększona wytrzymałość i sprawdzona precyzja: Dzięki swoim wewnętrznym i zewnętrznym wartościom, nowa generacja czujników Vortex przekonuje na całej linii, sprawiając, że pomiar przepływu wody dejonizowanej, wody pitnej lub wody chłodzącej jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej.
Dzięki nowej konstrukcji i nowym materiałom można zminimalizować liczbę wewnętrznych uszczelek: Obudowa i korpus są wykonane z jednego elementu, co gwarantuje wysoką odporność na ciśnienie i temperaturę.

Większa odporność na hydrolizę, ciśnienie i temperaturę

Zastosowany materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na hydrolizę, co pozytywnie wpływa na żywotność urządzenia. Ponadto materiał jest odporny na atak mikrobiologiczny, co zmniejsza ryzyko rozwoju bakterii Legionella, zwłaszcza w obiegach wody chłodzącej.

Identyczne wymiary montażowe

Wymiary montażowe odpowiadają wymiarom istniejącej generacji Vortex, umożliwiając płynne przejście na nową generację.

Możliwe zastosowania wirowego czujnika przepływu

W zastosowaniach z wodą i mediami na bazie wody czujniki vortex niezawodnie mierzą natężenie przepływu. Umożliwiają nie tylko zapewnienie wydajności chłodzenia w zastosowaniach związanych z wodą chłodzącą, ale także regulację odpowiedniej ilości wody do uprawy roślin w pomieszczeniach. Przypadki użycia zapewniają wgląd w aplikacje, które zostały już rozwiązane przez naszych klientów.

Produkty