- Nowości produktowe
- Czujniki
- Przetworniki ciśnienia do zastosowań higienicznych
Przetworniki ciśnienia do zastosowań higienicznych
Doskonale nadaje się do wszystkich popularnych zastosowań w przemyśle spożywczym
- Dokładność 0,2%
- Wbudowany pomiar temperatury wyklucza konieczność stosowania wielu przyrządów
- Odporna na przeciążenia ceramiczna celka pomiarowa o wysokiej stabilności długoterminowej
- Nie wymaga konserwacji, ponieważ nie posiada uszczelnienia elastomerowego
- Zatwierdzony jako zgodny z przemysłowymi normami higieny
- Kalibracja punktu zerowego za pomocą przycisku uczenia lub IO-Link
- Różne przyłącza procesowe umożliwiają elastyczne dopasowanie
Co sprawia, że czujniki typu PM są wyjątkowe:
Wysoka dokładność
Przetworniki ciśnienia PM16 i PM17 charakteryzują się ogólną dokładnością 0,2%. Ponadto znacznie poprawiono kompensację temperatury przy szybkich zmianach temperatury (np. w procesach CIP/SIP). Czujnik nadaje się zatem do wszystkich popularnych zastosowań spożywczych.
Ceramiczna pojemnościowa celka pomiarowa
Płaska i wytrzymała ceramiczna celka pomiarowa czujników ciśnienia jest odporna na wstrząsy ciśnienia i próżni oraz na uderzenia substancji ściernych.
Dowiedz się więcej:
Zintegrowany pomiar temperatury
Czujniki ciśnienia typu PM15 wyróżniają się zintegrowanym pomiarem temperatury, co eliminuje konieczność stosowania wielu przyrządów.
Elastyczne mocowanie
Czujniki są dostępne w wersji Triclamp do montażu bezpośredniego, ze stożkiem uszczelniającym G1 i G1 Aseptoflex-Vario do montażu z adapterami procesowymi i wspawanymi w zbiornikach oraz ze stożkiem uszczelniającym G1/2 specjalnie do montażu w rurach.
Bezpłatny certyfikat fabryczny
Dla każdego czujnika ciśnienia PM można bezpłatnie pobrać certyfikat fabryczny na stronie www.factory-certificate.ifm. Umożliwia to łatwy dostęp nawet po zakupie czujnika.
Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link
Bezstratna transmisja danych
IO-Link umożliwia bezstratną transmisję danych, ponieważ straty konwersji są wykluczone przez komunikację cyfrową, a wpływy zewnętrzne, takie jak pola magnetyczne, nie mają wpływu na transmisję danych.
Przejrzyste procesy
Bieżące ciśnienie jest precyzyjnie przesyłane z najwyższą możliwą rozdzielczością przez IO-Link. Ułatwia to stałą obserwację procesu.
Łatwa konfiguracja
Czujnik ciśnienia można szybko i łatwo skonfigurować poprzez połączenie IT, np. moneo, za pomocą IO-Link.