• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Czujnik poziomu LI do punktowego wykrywania poziomu i monitorowania wycieków

Czujnik poziomu LI do punktowego wykrywania poziomu i monitorowania wycieków

Niezawodna alternatywa dla przełączników pływakowych

Czujnik poziomu LI doskonale nadaje się do wykrywania poziomu i wycieków. Dzięki pojemnościowej technologii pomiaru, czujnik nie posiada ruchomych części. Nieprawidłowe działanie spowodowane osadami na częściach mechanicznych jest zatem wykluczone, oszczędzając koszty konserwacji i czas.

Punktowy przełącznik poziomu Plug & Play z komunikacją cyfrową

Podstawowe ustawienia w momencie dostawy są odpowiednie do stosowania w olejach lub wodzie, dzięki czemu w tych przypadkach można przeprowadzić instalację typu plug & play. Ponadto, czujnik może być dostosowany zgodnie z wymaganiami poprzez IO-Link. Czujnik wykrywa również temperaturę medium i przesyła ją cyfrowo za pośrednictwem IO-Link.

Aprobata WHG

Wersje serii LI21x są zatwierdzone przez DIBt i posiadają aprobatę zgodnie z niemiecką federalną ustawą wodną (WHG). Ustawa ta służy ochronie wód powierzchniowych, gruntowych i przybrzeżnych. Zwłaszcza jeśli chodzi o przechowywanie substancji niebezpiecznych dla wody, zbiorniki i zainstalowane na nich czujniki muszą posiadać aprobatę WHG.

Właściwy wybór z ważnych powodów

Możliwość wykrywania dwóch różnych mediów –
Niezawodne wykrywanie produktu, rozróżnianie oleju i wody
Czujnik nie wymaga konserwacji, ponieważ nie ma ruchomych części
Jeden czujnik – dwa parametry pomiarowe:
LI oferuje pomiar poziomu ze zintegrowanym monitorowaniem temperatury
Regulację i ustawienie można przeprowadzić szybko i łatwo za pomocą indukcyjnego przycisku uczenia

Punktowe monitorowanie poziomu środka chłodząco-smarującego, np. jako zabezpieczenie przed przelaniem

Cel

  • Proste i niezawodne punktowe monitorowanie poziomu, np. w celu zapobiegania przepełnieniu

Zalety

  • Monitorowanie temperatury i poziomu w celu zwiększenia przejrzystości aplikacji
  • Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
  • Brak części mechanicznych – wymagana minimalna konserwacja
  • Łatwe ustawianie za pomocą zintegrowanego przycisku indukcyjnego lub oprogramowania, np. moneo

Punktowe monitorowanie poziomu oleju hydraulicznego

Cel

  • Łatwe i niezawodne punktowe monitorowanie poziomu oleju hydraulicznego

Zalety

  • Monitorowanie temperatury i poziomu w celu zwiększenia przejrzystości aplikacji
  • Niezawodne monitorowanie dzięki technologii pomiaru pojemnościowego
  • Brak części mechanicznych – wymagana minimalna konserwacja
  • Dobrze widoczna dioda statusowa

Zastąpienie przełączników pływakowych

Zalety

  • LI nie ma ruchomych części
    • brak zacięć i zakleszczeń
    • Zmniejszona złożoność konserwacji
    • wydłużony czas pracy maszyny
  • Działa niezawodnie nawet w przypadku zabrudzenia i spienienia
  • Zalecane położenie montażowe

LI jest dostępny w czterech różnych długościach:

Bez aprobaty WHG Z aprobatą WHG
LI5131 (132 mm) LI2131 (132 mm)
LI5132 (273 mm) LI2132 (273 mm)
LI5133 (481 mm) LI2133 (481 mm)
LI5134 (737 mm)

Twoje korzyści dzięki IO-Link

  • Plug & play dzięki komunikacji cyfrowej
    Podstawowe ustawienia w momencie dostawy są odpowiednie do użytku w wodzie z LI513x i do użytku w oleju z LI213x. W takich przypadkach można przeprowadzić instalację typu plug & play. Ponadto, czujnik może być dostosowany zgodnie z wymaganiami poprzez IO-Link
  • Jeden czujnik - dwa parametry pomiarowe
    Oprócz poziomu, czujnik wykrywa temperaturę medium i przesyła ją cyfrowo za pośrednictwem IO-Link
  • Przejrzyste procesy
    Zmiany medium są dokładnie wykrywane, co pozwala na wczesne podjęcie działań konserwacyjnych
  • Elastyczność
    Dowolna konfiguracja wyjść przełączających

FAQ

Produkty