- Nowości produktowe
- Czujniki
- Czujnik ciśnienia typu Flush G1/2 PL
Czujnik ciśnienia typu Flush G1/2 PL
Odporny na wysokie ciśnienie i media ścierne
Wszędzie tam, gdzie przez rury przepływają media o dużej lepkości lub właściwościach ściernych, takie jak kleje, spoiwa czy uszczelniacze, pod precyzyjnym i wysokim ciśnieniem, kompaktowy przetwornik ciśnienia typu PL z przyłączem G1/2 stanowi idealny wybór. Płaska konstrukcja nie pozostawia pustej przestrzeni, w której mogłyby zalegać media, co skutecznie zapobiega zatykaniu się rury. Dzięki swojej wytrzymałości model PL sprawdza się również doskonale w innych wymagających zastosowaniach, takich jak pompy, systemy filtracji wody i maszyny mobilne.
Montaż zabudowany z uszczelnieniem lub krótsza długość montażowa
Opracowana przez firmę ifm wyjątkowo bezpieczna koncepcja uszczelnienia czujnika PL15 zapobiega przedostawaniu się płynnych mediów, takich jak woda lub lakiery, pod wysokim ciśnieniem do obszaru gwintowanego przyłącza pomiarowego, ich osadzaniu się w tym miejscu, a także mieszaniu się z kolejnymi mediami w dalszej części procesu lub nawet ich zanieczyszczaniu.
Model PL13 ze skróconymi przyłączami procesowymi i płaską uszczelką stanowi idealny wybór do montażu w trójnikach i adapterach montażowych o standardowych wymiarach.
Czujnik ciśnienia PF jako alternatywa z wyświetlaczem
W przypadku zastosowań z podobnie wymagającymi mediami, w których odczyt wartości procesowych ma odbywać się na maszynie, a parametryzacja ma odbywać się bezpośrednio na czujniku, odpowiednią alternatywą jest czujnik ciśnienia PF15.