You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Całkowicie metalowe czujniki indukcyjne dla wiarygodnego pomiaru odległości

Bezpośrednie wykrywanie zmieniających się odległości mechanicznych i łatwe ustawianie parametrów poprzez interfejs IO-Link

  • Wiarygodne wykrywanie położenia krańcowego poprzez pomiar odległości
  • Obudowa ze stali nierdzewnej wysokiej klasy (316L)
  • Szeroki zakres temperatur do 100C
  • Do zastosowań uniwersalnych, IP 65 do IP 69K
  • Możliwość regulacji dzięki profilowi inteligentnego czujnika IO-Link

Całkowicie metalowe czujniki IO-Link
W trudnych warunkach operacyjnych całkowicie metalowe czujniki radzą sobie z wieloma wymaganiami. Ich szeroki zakres temperatur oraz wysokie klasy ochrony pozwalają na uniwersalne zastosowania. Dzięki czujnikowi pomiarowemu można stale monitorować odległość do celu. Zmiana odległości mechanicznych jest natychmiast wykrywana, umożliwiając regulację zapobiegawczą w celu skrócenia możliwych czasów przestoju. Profil inteligentnego czujnika zapewnia różne opcje ustawień. Można skonfigurować punkty przełączania i funkcje wyjść. Magazynowanie różnych typów czujników nie jest już konieczne, gdyż każde wymagane ustawienie można uzyskać przy pomocy interfejsu IO-Link.