- Wodociągi i kanalizacja
- Stacje uzdatniania wody procesowej
Precyzyjne monitorowanie procesu i pełna przejrzystość dla Twoich stacji uzdatniania wody procesowej
Korzyści z cyfrowej automatyzacji
| Dzięki IO-Link przejrzystość aż do poszczególnych czujników za pośrednictwem HMI i sterownika | |
| Optymalna rozdzielczość nawet przy dużych zakresach pomiarowych | |
| Zmniejszona różnorodność czujników, a tym samym zmniejszone zapasy dzięki IO-Link |
Systemy uzdatniania wody czystej i ultraczystej
Firma EnviroFALK GmbH od ponad 30 lat projektuje, produkuje i sprzedaje systemy wody czystej i ultraczystej dla wielu gałęzi przemysłu na całym świecie.
Zasadniczo woda wypływająca z kranu nie stanowi wyzwania dla czujników procesowych. Woda ultraczysta to jednak zupełnie inna historia. Czujniki stosowane w tych procesach oczyszczania muszą być znacznie bardziej wydajne i wytrzymałe.
Różne czujniki firmy ifm spełniają owe szczególne wymagania i umożliwiają usprawnione, precyzyjne monitorowanie procesów, przy czym IO-Link pomaga zmniejszyć koszty przechowywania i złożoność montażu (co skutkuje znacznymi oszczędnościami kosztów), zapewniając jednocześnie pełną przejrzystość wszystkich procesów.