Moduł AS-i CompactLine
AC2489
CompactM8 2 x 4 DI A/B
Moduł AS-i CompactLine
AC2489
CompactM8 2 x 4 DI A/B
- Łatwy montaż i podłączanie instalacji przewodowej
- Duża odporność na uderzenia i drgania dzięki pełnemu zalaniu masą kablową
- Wyraźnie widoczne, mocne diody LED wskazujące pracę, funkcję i błąd
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | montaż obiektowy |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 230 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 8 |
---|
Wejścia
Liczba wejść binarnych | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP; (typ 2 wg IEC 61131-2) |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 18...30; (DC) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 180 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...60 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 114 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
Klasyfikacja AS-i
Wersja AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikat AS-i | 133901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bity parametrów |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 152 |
---|---|
Typ montażu | montaż do zabudowy w szafie |
Wymiary [mm] | 134,5 x 30 x 23,5 |
Materiał | PBT |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie modułu | M12 |
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - AS-i
Konektor: M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - Wejścia
Konektor: M8; kodowanie: A |