1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Moduły I/O
  5. Moduły polowe CompactLine

Moduly I/O AS-i - Moduły polowe CompactLine

  • Duża odporność na drgania dzięki pełnemu zalaniu masą kablową
  • Możliwe również zasilanie zewnętrzne czujnika i aktuatora
  • Niezawodne wykrywanie i wyświetlanie awarii urządzeń peryferyjnych i komunikacji
  • Adresowanie przez interfejs na podczerwień
  • Z wejściami i wyjściami cyfrowymi lub z dwoma wejściami analogowymi

Moduly I/O AS-i - Moduły polowe CompactLine



Kompaktowe moduły polowe z montażem śrubowym CompactLine

Zdecentralizowane moduły wejść/wyjść serii CompactLine z interfejsem AS-i łączą binarne i analogowe czujniki i aktuatory poprzez interfejs AS-i z bramką lub sterownikiem PLC. Montaż części dolnej i górnej modułu odbywa się za pomocą śrub. Dwużyłowy kabel płaski jest podłączany za pomocą sprawdzonej techniki wkłucia w żyłę w sposób zapewniający ochronę przed odwrotną polaryzacją. Podłączanie czujników i aktuatorów odbywa się za pomocą sprawdzonych i wytrzymałych złącz.
Diody LED, służące do wyświetlania informacji o pracy, funkcji oraz błędach, są dobrze widoczne ze względu na znaczne natężenie ich światła.
Asortyment produktów firmy ifm obejmuje moduły z cyfrowymi i analogowymi wejściami/wyjściami oraz złączami M8 lub M12.
Dzięki zalewanej w całości obudowie oraz montażowi za pomocą śrub moduły te są odporne na uderzenia oraz wibracje i są przystosowane w szczególności do zastosowań polowych w trudnych warunkach przemysłowych.