• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Roterende pulsgivere
  2. Absolute encoders

Absolute encoders

Absolutte kodere gir en total numerisk verdi for hver vinkelposisjon - enten for bare én omdreining (singleturn) eller for flere akselomdreininger (multiturn):

Absolutte kodere som bruker optisk teknologi, sender lys gjennom hull etset inn i en belagt glassplate. Pulser genereres når strålene brytes.

Absolutte kodere som bruker magnetisk teknologi genererer pulser ved å rotere en magnet over en følebrikke (Hall-sensor) og måle endringen i feltet (Hall-effekt).

Med absolutte enkodere er den totale posisjonsverdien til akselen tilgjengelig selv etter strømtap. I motsetning til konvensjonelle inkrementelle kodere, krever de ingen målsøking til start- eller hjemmeposisjon etter et strømbrudd.

Versjon

Type Hus Ø [mm] Solid aksel Ø[mm] Hulaksel Ø [mm] Oppløsning Funksjoner

Absolutt
multiturn
36.5 mm
42 mm
58 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
24-bit
25-bit
31-bit
• Oppløsning og signal kan stilles inn
• Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI, CANopen & IO-Link grensesnitt

Absolutt
singleturn
58 mm 6 mm
10 mm
- 13-bit • Oppløsning og signal kan stilles inn
• Profibus og CAN-grensesnitt

Absolutte givere er tilgjengelige med parallelle, serielle eller feltbussutganger for å overføre akselposisjonsdata.

  • Absolutte kodere med parallelle utganger krever en utgang for hver informasjonsbit. For eksempel vil en absolutt koder med en 12-bits parallell utgang kreve tolv individuelle resultater for å overføre dataene. Denne koderen vil ha en oppløsning på 4096.
  • Data om posisjonen til giveren kan også overføres via det synkrone serielle grensesnittet (SSI).

Absolutte multiturn-kodere

Disse kodertypene bestemmer den nøyaktige posisjonen ved å se på koden på platen over flere rotasjoner.

Mer presist består denne koden av plasseringen på skiven (oppløsning) og stedet for girtoget (omdreininger). Dette gjør multiturn-kodere ideelle for vinkelmålinger så vel som for lineære målinger og avstander. Typeversjoner med Devicenet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP og EtherCAT-grensesnitt leveres.

Multiturn-kodere kan også betjenes med IO-Link. Fordelen med dette: Ved hjelp av en IO-Link-master kan én koder brukes for flere feltbusser. Dette reduserer lagringskostnadene. I tillegg kan rimelige standardkabler brukes. Når IO-Link-infrastrukturen er satt opp, reduseres ledningskompleksiteten og mottakelighet for feil betydelig.

Absolutte singleturn kodere

Disse koderne gir en unik kodet verdi for hver posisjon på skaftet.
De brukes i applikasjoner der akselen ikke roterer mer enn 360°.
Versjoner med Profibus- eller CAN-grensesnitt er tilgjengelige.

Alle inkrementelle kodere fra ifm fungerer som absolutte singleturn-kodere når de brukes på IO-Link. De oppdager og lagrer posisjonsverdien selv om strømmen svikter.