- Teknisk support
- Kalibreringstjenester
- Vibrasjonssensorer
Kalibrering av vibrasjonssensorer
ISO-kalibrering av vibrasjonssensorer
Den sammenlignende målingen av vibrasjonssensorer utføres ved å sammenligne den målte verdien til transduseren som skal kalibreres med den til et standard akselerometer.
Sensoren som skal kalibreres og referansesensoren monteres på et sandsteinsbord og settes til en sinusformet oscillasjon i et definert frekvensområde. I tillegg til nullpunktet utføres kalibrering i frekvensområdet mellom 20 Hz... 800 Hz med en konstant vibrasjonshastighet på 10 mm/s ved 11 målepunkter fra en tredjedel av oktavområdet.
Kalibrering utføres via den analoge utgangen (strøm) som standard i fabrikkinnstillingen.
Kalibrering av vibrasjonssensorer