• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Teknisk support
  2. Kalibreringstjenester
  3. Analytiske sensorer

Kalibrering av analytiske sensorer

Calibration

ISO-kalibrering av konduktivitet

Den komparative målingen av konduktivitetssensorer utføres ved hjelp av sporbare referanseløsninger.

For å kalibrere analytiske målestørrelser brukes buffer- og referanseløsninger, fordi de har kjente konduktansverdier.

I sammenheng med komparativ måling nedsenkes enheten som testes i referanseløsningen, og avviket mellom den faktiske verdien og målverdien dokumenteres. Siden det har en betydelig innflytelse på konduktiviteten, måles og dokumenteres også referansetemperaturen.

Kalibrering utføres i skalerte måleområder, basert på 3 målepunkter, via den analoge utgangen (strøm) og den digitale utgangen (IO-Link). Etter kalibrering tilbakestilles enheten som testes til fabrikkinnstillingene (med unntak av CGA-kalibreringsfaktoren under rekalibrering).

Calibration

ISO-kalibrering oljepartikkelovervåking

Sammenligningsmålingen utføres ved hjelp av en sekundær kalibreringsløsning.

Kalibreringen av partikkeltellere er delt inn i primær- og sekundærkalibrering.

Primærkalibrering utføres i henhold til ISO11171, som definerer standardkompatible prosedyrer for kalibrering av partikkeltellere vedrørende forurensningsanalyse av hydraulikkvæsker. Disse prosedyrene benytter definert teststøv med sporbarhet til NIST SRM 2806B, som flyter i ren mineralolje. Suspensjonen blir deretter analysert ved hjelp av et elektronmikroskop. Dette sikrer at den partikkelstore fordelingen av referansestøvet faktisk overholder de nødvendige standardene. Referanseenheten kalibreres deretter på en sporbar måte i den bestemte oljekretsen.

Kalibreringen av oljepartikkelovervåkingen vår utføres i henhold til ISO11943. Sekundærkalibreringen utføres på grunnlag av det definerte teststøvet fra primærkalibreringen. Under denne prosedyren blandes igjen ren mineralolje med en definert mengde teststøv. Suspensjonen analyseres deretter sammen med testenheten, dvs. overvåkingsmonitoren for oljepartikler, og den opprinnelig kalibrerte referansesensoren før resultatene sammenlignes.

Kalibreringen utføres på grunnlag av 4 målekanaler, og angir den eksakte, partikkelstore fordelingen på 4, 6, 14 og 21 µm for den sekundære kalibreringens suspensjon.