• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Teknisk support
  2. Kalibreringstjenester
  3. Kalibrere, justere, verifisere eller standardisere?

Kalibrere, justere, verifisere eller standardisere?

Hva betyr egentlig «kalibrering»?

Kalibrering er sporbar fastsetting og dokumentering av avvikene mellom et måleinstrument som benevnes som testobjekt (DUT) og en referanseenhet som benevnes som referansestandard.

Resultatet av denne sammenligningen viser måleavvikene ved ulike målepunkter, og kan brukes i absolutt eller relativ form. Regelmessig kalibrering av måleinstrumenter sikrer nøyaktighet og reproduserbarhet for måledataene. Referansemålingen utføres med en referanseenhet.

Sporbarhet refererer til den uavbrutte kjeden med sammenlignbare målinger som relateres til måleresultatene til et måleinstrument, og den spesifikke, høyt rangerte nasjonale standarden.

Metrologisk sporbarhet

Den resulterende rangordningen er basert på akkreditering, dvs. kalibreringsinstanser er vurdert for den tekniske kompetansen, og følgelig formelt godkjent. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) er den høyst rangerte nasjonale instansen for metrologi. De leverer referansestandarder med største nøyaktighet, slik som meterprototypen, for alle fysiske og lovpålagte størrelser som brukes i kalibrering.

Hva menes med «justering»?

I motsetning til kalibrering, vil justering si å stille inn et måleinstrument mot et måleavvik som er redusert så mye som mulig for at avvikene skal holde seg innenfor feilgrensene. Derfor krever justering en inngripen overfor måleinstrumentet, som vanligvis medfører permanente endringer for enheten.

Hva er «verifisering»?

Verifisering handler om å sørge for objektivt bevis på at et måleinstrument oppfyller spesifikke krav.

I motsetning til kalibrering, er ikke måleusikkerheten angitt, det blir kun laget en bestått eller ikke-bestått-bekreftelse. Verifisering kan dekke sekundære målestørrelser, slik som sensoren, signalomformeren eller I/O-moduler via prøvesignaler.

Hva menes med «standardisere»?

Standardisering betyr å utføre lovpålagte kontroller av måleinstrumenter, f.eks. vekter som brukes i dagligvarehandelen. De er underlagt allment hensyn og brukes til å fastsette priser. Standardisering utføres av spesifikke instanser, og er følgelig underlagt strenge forskrifter.

Måle- og testteknologi sammenlignet

Kalibrering Justering Verifisering Juridisk bekreftelse
Sertifikat med nøyaktighet
Ja, dokumenterer avviket fra spesifikasjonen i databladet

Ja, av et akkreditert sertifiseringsorgan
Måleusikkerhet dokumentert
Ja, inkludert informasjon om sporbarhet

Nei, det finnes ingen dokumentasjon

Nei, kun en kvalitativ vurdering av funksjonalitet

Ja, innenfor lovbestemte toleranser
Sporbarhet til standarder
Ja, i henhold til nasjonale eller internasjonale standarder

Mulig gjennom etterfølgende kalibrering

Mulig hvis referanseenheten er sporbar

Ja, godkjent av staten
Typiske måleinstrumenter Sensorer, vekter, trykk- og temperaturmålere Sensorer, laboratorieutstyr, produksjonsmaskiner Testenheter, sensorer Vekter, bensinpumper, måleinstrumenter brukt til fakturering (gass/vann/strøm)
Typisk bruksområde Kvalitetssikring i industrimiljøer, laboratorier
(farmasøytisk, næringsmiddel, bilindustri)
Optimalisering av målenøyaktighet i produksjon og utvikling Rask kontroll i produksjonen eller på varemottaket Måleteknologi brukt for handel og fakturering (f.eks. vekter, bensinpumper)
Påkrevd i henhold til standard ISO 9001, IFS, GMP, HACCP, ISO/TS 16949, ISO 50001 osv. Ikke påkrevd, men ofte nødvendig for å oppfylle kravene i spesifikasjonene Avhengig av gjeldende standard
(for eksempel ISO 10012)
Regulert av lov for måleinstrumenter som er underlagt lovpålagt kontroll
Revisjonssamsvar
Ja, kalibreringssertifikat fungerer som bevis

Nei, kun gjennom etterfølgende kalibrering

Delvis, avhengig av standardkrav

Ja, verifiseringsmerke eller offisielt sertifikat regnes som gyldig dokumentasjon
Utførende tjenesteleverandør Akkrediterte og ikke-akkrediterte kalibreringslaboratorier Produsenter, vedlikeholdstjenester, serviceteknikere Intern kvalitetskontroll eller eksterne sertifiseringsorganer Målekontorer eller akkrediterte sertifiseringsorganer
Fordeler Objektiv vurdering av måleavvik, sporbarhet, grunnlag for kvalitetssikring Optimalisering av målenøyaktighet Rask sjekk uten mye styr Lovlig anerkjent, påkrevd for faktureringsrelaterte målinger
Særtrekk Viser kun avviket – ingen påvirkning av enheten Omkalibrering er nødvendig etter hver justering Kun kontroller, ikke gjør endringer på enheten Påkrevd ved lov i enkelte tilfeller
Kostnader (omtrentlige)
(avhengig av ønsket nøyaktighet og kalibreringsstandard)

(avhengig av justeringens type og kompleksitet)

(lav til middels, avhengig av testinnsats)

(lovpålagte testgebyrer)