- IO-Link - 메인 페이지
- 셋업 및 지원
- 지원 동영상
지원 동영상
다음 동영상은 IIoT 여정을 안내하는 데 도움이 될 것입니다. 이 동영상은 ifm IO-Link 마스터를 셋업 및 설정하는 데 도움이 됩니다. 사용 중인 IO-Link 마스터의 데이터시트 페이지 다운로드 탭에서 초기 설정 및 지원, 필요한 경우 애드온 명령어, 샘플 프로그램 등 상세정보를 포함한 스타트업 패키지를 확인할 수 있습니다. ifm 마스터의 QR 코드를 스캔하거나 검색 창에 부품 번호를 입력만 하면 됩니다.
사용 방법 - 필드버스 통합
- PROFINET 네트워크에 IO-Link 통합 - 동영상으로 이동
- EtherNET/IP 네트워크에 IO-Link 센서 통합 - 동영상으로 이동
- Modbus 네트워크에 IO-Link 통합 - 동영상으로 이동
- EtherCAT 네트워크에 IO-Link 센서 통합 - 동영상으로 이동
사용 방법 - IO-Link 마스터 SolutionBlock
- IO-Link Master AL15 SolutionBlock 시작하기 - 동영상으로 이동