• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. moneo IIoT platform
  2. 제품
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo IIoT Core 테스트 버전

데이터의 모든 기능 활용

moneo IIoT platform을 테스트하십시오. 30일 동안 무료입니다.

4 단계 테스트 버전 받기:

  1. 구속력없는 ifm 어카운트를 생성하여 로그인합니다.
  2. 테스트 버전을 다운로드합니다.
  3. moneo에서 테스트 버전의 활성화를 선택합니다.
  4. 상태 모니터링을 클릭합니다.

실제 데이터 소스 (VSE, IO-Link 마스터)를 사용하는 것은, 현실적인 조건에서 moneo 소프트웨어를 테스트하기 위한 전제조건입니다. 이렇게 해야만 moneo가 생산 프로세스를 최적화하는 데 어떤 도움을 줄 수 있는지 진정으로 이해할 수 있습니다.

➜ moneo IIoT Core 테스트 버전 다운로드

30일 동안 의무없는 테스트

여러분의 장점

  • 버튼 하나로 디지털화를 경험할 수 있습니다.
  • 30일 동안 전체 기능을 받아서 즉시 시작할 수 있습니다.
  • 30일이 만료된 후, 정식 버전의 구매 여부를 결정합니다.
  • 정식 버전을 사용하면 셋업과 데이터베이스에 계속 액세스할 수 있습니다.

moneo IIoT Core의 기본 기능은 다음과 같습니다: