- moneo IIoT platform
- 제품
- moneo IIoT 커넥터
moneo IIoT 커넥터
센서부터 클라우드까지 - 모든 것을 단일 소스로 제공
moneo를 사용하면 센서에서 클라우드까지 원활한 연결을 만들 수 있습니다.
moneo의 높은 연결성은 다양한 어플리케이션 가능성을 열어줍니다.
데이터 기반 Insights를 타사 시스템에 상세하게 전달하기
- 클라우드 및 타사 시스템으로 데이터 스트리밍: moneo는 네이티브 클라우드 커넥터 (Azure 및 AWS) 또는 일반 인터페이스를 통해 프로세스 데이터와 계산된 값을 타사 시스템(MES, SCADA)으로 전송하거나, MQTT 또는 OPC UA를 통해 전송할 수 있습니다.
- 티켓 보내기: moneo에서 생성된 티켓은 미리 정의된 타겟 시스템에 자동으로 전달될 수 있습니다.
- 작업 현장 통합을 사용하여 즉시 사용할 수 있는 SAP 연결 (SFI): SAP ERP (ifm)에 연결하여 SAP 시스템 내에서 유지보수 및 중요 주문 또는 문서 생성에 대한 자동 알림을 제공합니다.
moneo를 사용하면 완전한 유연성을 유지하고, 스스로 결정할 수 있습니다.
- 수집하는 데이터 및 데이터를 어떻게 사용하기를 원하십니까
- 획득한 정보를 바탕으로 어떤 전략을 추구하거나 결정 내리기를 원하십니까
moneo의 다른 장점
확장성
이 플랫폼은 개인의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다.
보안
귀하의 데이터는 최신 보안 표준에 따라 보호됩니다.
열림
이 플랫폼은 타사 솔루션의 통합을 위해 개방되어 있습니다.