- moneo IIoT platform
- 사이버 보안
사이버 보안
사이버 보안은 산업의 안전한 디지털화를 위해 매우 중요합니다. ifm 그룹은 센서부터 클라우드에 이르기까지 고객별 디지털화 전략을 위한 맞춤형 제품을 제공합니다. 항상 민감한 데이터의 보안을 염두에 두십시오!
클라우드 기반 어플리케이션의 경우, ifm은 강력한 클라우드 서비스 제공업체에 의존합니다. 안전 관련 결정은 지속적으로 실행 및 모니터링되며, 더욱 발전합니다. ifm의 보안 개념은 높은 수준의 보안을 보장하기 위하여 확립된 표준을 기반으로 합니다.
공동 책임 – moneo Cloud*
ifm은 가장 높은 수준의 보안 기준을 사용합니다. 공동 책임 모델을 통하여 디지털화 여정을 더 쉽게 만들어 드립니다. 파트너와 함께 소프트웨어의 보안과 운영을 보장하므로, 안전하고 효율적인 사용을 지원합니다.
*해당 지역에서 아직 클라우드 구독을 사용할 수 없을 수도 있습니다.
공동 책임 모델
moneo 온라인 사용 |
로컬에서 moneo 실행 |
|
|---|---|---|
| 디바이스 관리 | ||
| 센서의 파라메터 세팅 | ||
| 커넥터 | IO-Link, VSE, MQTT, OPC UA, Modbus TCP, Siemens S7, ifm Agent | |
| 데이터 추출 | MQTT | OPC UA, MQTT, SAP |
| 시각화 & 분석 | ||
| 알람 & 티켓 | ||
| 산업용 AI Assistant 및 track & trace | ||
| remoteConnect 를 통한 원격 액세스 | ||
| 새로운 기능 및 업데이트 | 자동으로 | 수동으로 |
| 여러 위치에 걸쳐 간편한 확장성 | ||
| IT 동작 | 서비스형 ifm 소프트웨어 (Microsoft Azure™ 인프라) |
고객 IT 인프라 |
*해당 지역에서 아직 클라우드 구독을 사용할 수 없을 수도 있습니다.
여러분 데이터 - 여러분 자산
데이터의 소유권은 누구에게 있습니까?
- 고객은 일반 이용약관에 따라 데이터의 소유권을 보유합니다.
- 필요한 경우, ifm은 프로세서로서만 고객 데이터에 액세스합니다.
- ifm은 데이터 처리에 대한 고객의 지침을 따릅니다.
- ifm은 데이터 관리를 통해 고객을 지원할 수 있습니다.
- 고객은 moneo Cloud에 있는 자신의 데이터에 대한 책임을 유지합니다.
데이터는 어디에 있습니까?
- moneo Cloud 데이터는 Microsoft에서 제공하는 데이터 센터에 저장됩니다.
- Microsoft Azure는 글로벌 클라우드 인프라 공급업체입니다.
- ifm은 다음 지역의 데이터 센터를 사용합니다:
- 유럽 (서유럽, Frankfurt)
- 미국 (미국 동부, Virginia)
- 호주 (동부 호주, New South Wales)
- 데이터 센터는 데이터 저장 및 데이터 가용성을 보장합니다.
- 고객이 데이터의 저장 위치를 선택합니다.
- 지역 규제 및 데이터 보호 요구사항은 선택한 위치에 따라 다릅니다.
ifm은 현실 세계와 디지털 세계 사이를 안전하게 연결합니다.
ifm의 엣지 디바이스는 신속한 반응시간을 가능하게 하므로 강화된 보안 조치를 필요로 합니다. ifm은 유연성과 보안 사이의 균형을 위해 노력하며, 다음의 보안 조치를 구현합니다:
- 필수 IP 포트만 노출
- 전용 관리 시스템으로 강화된 운영 체제 환경
- TLS 보안 통신
- IT와 OT 연결을 위한 별도의 인터페이스
- 사용자 권한 관리, 백업 및 복구를 포함한 표준 보안 기능
인증서 및 레포트
인증된 전문성을 바탕으로 최고의 제품을 제공할 뿐만 아니라, 고객에 대한 신뢰도 제공합니다. 인증, 지속 가능성 노력 및 사회적 책임에 대해 자세히 알아보겠습니다.