- moneo IIoT platform
- 제품
- moneo IIoT Core
- moneo remoteConnect
moneo remoteConnect
moneo 클라우드에서 직접 유지보수
moneo를 통한 지속 가능한 원격 유지보수로 신뢰성있는 생산 프로세스가 보장되는 동시에 시간과 리소스를 절약할 수 있습니다. moneo remoteConnect를 사용하면 기계와 시스템을 빠르고 쉽게 원격으로 신뢰성있는 유지보수가 보장됩니다.
moneo remoteConnect를 사용하면 제조업체와 관계없이 moneo 클라우드에서 직접 PLC, 서버, 센서 및 기타 네트워크 디바이스에 원격으로 액세스할 수 있습니다. 데이터는 end-to-end 연결을 통해 영구적으로 암호화되며, 특정 액세스 설정으로만 볼 수 있습니다.
프로세스 편차 발생 시, 원격으로 상세한 오류 분석을 수행하여 서비스 엔지니어를 기다리는 긴 대기시간과 기계 다운타임을 방지할 수 있습니다. 현장 서비스 엔지니어의 필요성이 최소한으로 줄어들고, 기계 가용성이 유지됩니다.
moneo remoteConnect - 디지털화 전략을 완벽하게 보완
- 간단함: moneo 클라우드를 통한 직접 액세스
- 직접: 네트워크 사용자 지정 없이 장치에 직접 액세스
- 편리함: 로컬에 설치된 소프트웨어 사용
- 빠름: 높은 연결 속도
- 명확한 구조: 브라우저를 통한 간편한 세션 관리
moneo remoteConnect를 통한 원격 유지보수 장점
비용 절감
원격 연결 옵션을 사용하면, 서비스 요청을 삼사하거나 효율성을 높일 수 있습니다.
시간 절약
여행할 필요가 없습니다. 서비스 엔지니어가 진단을 바로 시작할 수 있습니다.
보안 및 제어
End-to-end 암호화된 액세스는 이전에 승인된 디바이스에 적용됩니다.
사용자 친화적
연결은 광범위한 IT 전문 지식이 없어도 빠르고 쉽게 셋업됩니다.
명확한 구조
연결 및 권한의 중앙 관리
지속 가능성
현장 유지보수를 줄이면 생태 발자국이 개선됩니다.
moneo remoteConnect를 통한 간편한 원격 유지보수
연결 시작을 위하여 서비스 엔지니어는 무료 remoteConnect 클라이언트를 필요로 합니다. 그런 다음 remoteConnect 클라이언트와 생산분야의 edgeGateway 사이가 연결됩니다. 네트워크나 기계 인프라를 조정할 필요가 없습니다. moneo 클라우드는 중개자 역할을 하며, 연결을 보장합니다. 연결은 항상 End-to-End 암호화됩니다.
서비스 엔지니어가 원격으로 오류 메시지를 분석하고 해결합니다. 직접적인 해결이 불가능한 경우, 원격 진단을 통해 서비스 엔지니어는 현장 방문에 최적으로 대비할 수 있습니다. 원격 유지보수를 통해 긴 대기시간과 이동시간을 피할 수 있을 뿐만 아니라, 기계 다운타임으로 인한 높은 비용이 발생하지 않습니다.
Case study
remoteConnect
remoteConnect을 사용하는 경우, 원격으로 기계에 액세스하여 컨트롤러를 설정하거나 HMI를 고객맞춤화할 수 있습니다. remoteConnect는 Credits만 필요로 하지만, 연결 세션에는 edgeGateway가 요구됩니다. 원격 액세스 셋업을 위하여 50개의 Credit가 필요합니다. 세션이 더 이상 필요하지 않은 경우, 세션을 종료하고 50개의 Credit를 다시 사용할 수 있습니다 (예: 다른 edgeGateway에 새로 연결하는 경우).
IT 보안: 사용자의 보안이 최우선입니다.
IT 보안은 중요 장비 및 생산 시설에 대한 원격 연결의 필수 요건입니다. ifm은 보안을 보장하기 위해 매우 높은 기준을 정했습니다.
- 연결은 이전에 공유된 디바이스에만 성립되며, 적합한 권한을 가진 moneo에서 생성됩니다. 이전에 선택한 디바이스에 대한 액세스 권한은 '분할 터널링'을 통해 부여됩니다. 다른 모든 네트워크 사용자에게 접근할 수 없습니다.
- 각 서비스 엔지니어는 moneo 클라우드에 계정이 있어야 합니다. 이렇게 하면 권한없는 사람의 액세스를 방지할 수 있습니다.
- ifm은 매우 높은 보안 기준을 갖춘 최첨단 기술을 사용합니다