- moneo IIoT platform
- 제품
- moneo IIoT 커넥터
- SFI (SAP 통합)
SFI (Shop Floor Integration: 작업 현장 통합)
센서에서 ERP 시스템까지
Industry 4.0과 SAP의 만남
당사 솔루션으로 설비 관리를 혁신하고 수작업과 작별하십시오.
moneo를 사용하는 경우, 데이터를 안전하게 저장하고 쉽게 액세스할 수 있으므로, 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. SAP 통합을 통해 특정 요구사항에 맞는 정기적인 모니터링을 보장하고, 정확한 유지보수 계획을 위한 포괄적인 측정 문서를 생성합니다. 더 이상 추측 게임은 없습니다!
중요한 SAP 문서를 사용하여 팀을 원활하게 통합하십시오. 원활하고 최적화된 프로세스를 위해 마스터 데이터를 신뢰성있게 할당할 수 있습니다.
직관적인 SFI 프레임워크로 새로운 센서와 데이터소스를 손쉽게 통합할 수 있습니다. SAP 사용자에게 값비싼 IT 서비스나 컨설턴트 없이도 정확한 비즈니스 프로세스를 트리거할 수 있는, 기능을 제공하십시오. SFI로 프로세스를 최적화하고, 효율성을 높이십시오.
SFI 실시간 모니터링 Use Case
향상된 기계 가용성
디바이스 및 기계의 실시간 상태 모니터링
SAP에서 자동으로 생성되는 유지보수 주문 및 알림을 통하여, 고장 및 예기치 않은 생산중단을 줄이고, 셋업 및 조정시간을 단축하므로 투명성과 신뢰성을 확보하여, 수동 작업을 삼가하고 유지보수 계획을 최적화하는 데 집중할 수 있습니다.
프로세스 품질 유지
보조 및 운영 자재의 실시간 충전 및 상태 모니터링
SAP에서 다양한 타입의 자재 문서 (재고 인출, 자재 예약 등)를 자동으로 생성하면, 생산 불량률과 프로세스 오류가 줄어들고 자재 흐름의 병목 현상이 제거됩니다.
에너지 소모량 최적화
실시간 사용량 카운터 레코딩 및 모니터링
SAP에서 예지보전 조치를 위하여 에너지 소모량, 작동 시간 또는 펀치 이동을 자동으로 로깅하고 레코딩합니다. 최대 카운터 값에 도달하면, SAP는 자동으로 측정 문서를 트리거하고 담당자에게 알림을 보내는 등 조치를 취합니다.
ifm 작업 현장 통합 작동 방식
단순한 기술 인터페이스를 넘어, 주요 프로세스를 위한 기능으로 가득한 포괄적인 로직 템플릿인 작업 현장 통합 (SFI)의 강력한 기능을 경험해 보십시오.
SAP에 원활하게 통합된 SFI는 실시간으로 처리되는 moneo의 정보를 수신합니다: SAP 시스템 내에서 중요한 주문 또는 문서의 유지보수 및 생성에 대한 자동 알림을 제공합니다.
적기에 맞춘 유지보수 일정과 적시 배송을 통해 생산 흐름을 중단 없이 유지하십시오. 지금 바로 작업 현장 통합으로 운영을 개선하십시오.
ifm 작업 현장 통합의 장점
신뢰성
인증된 SAP 솔루션에 원활하게 통합되어, 원활한 상호 운용성을 보장하고 운영 효율성을 높입니다.
학습 (Learn)
직관적이고 사용자 친화적입니다. 이 솔루션은 현재 운영 환경에 원활하게 통합되므로, 추가 하드웨어나 소프트웨어가 필요하지 않습니다.
빠름
몇 주, 몇 달이 아닌 며칠 만에 프로젝트를 완료할 수 있습니다. 적은 투자, 최종 사용자 교육 요구되지 않음, 최소한의 IT 리소스. 프로젝트 구현을 크게 가속화하여 기업이 더 빠르게 혜택을 누릴 수 있습니다.
효과적
평균 ROI는 6~18개월 - 유지보수 직원의 시간 절약, 고장 방지를 통한 비용 절감, 새로운 기계 및 센서 온보딩 시 노력 감소 등입니다