- moneo IIoT platform
- 제품
- moneo IIoT 커넥터
- ifm Agent
ifm Agent - 기계와 소프트웨어가 원활하게 연결됨
ifm Agent로 효율성을 극대화 – 강력한 인터페이스 소프트웨어는 기계와 디지털 환경 간의 원활하고 신뢰성있는 통신을 보장합니다. 데이터를 생산 시스템에서 소프트웨어 솔루션으로 전송하거나, 기계 제어 시스템으로 정보를 피드백하는 모든 과정에서 탁월한 효율성과 안정성을 실현합니다: 광범위한 인터페이스 범위를 갖춘 ifm Agent는 복잡한 프로세스에도 유연하게 대응합니다.
ifm Agent는 사용자 친회적이며 다재다능한 소프트웨어를 찾는 기업에 이상적인 솔루션입니다. 내부 시스템 통합자의 작업을 간소화하도록 설계된 이 제품은 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 사용자가 설정 프로세스를 쉽게 진행할 수 있도록 도와줍니다.
장점
어플리케이션의 유연성
분야나 업종에 관계없이 보편적인 적용이 가능합니다.
간편한 사용
단계별 지침과 종합적인 도움말 섹션이 포함된 직관적인 사용자 인터페이스입니다.
미래 지향적
지속적인 업데이트와 새로운 인터페이스가 통합되었습니다.
moneeo 구조에 완벽하게 통합
moneeo 구조 및 라이센스 관리에 완전히 통합되었습니다.
각 프로젝트 단계
레트로핏 (브라운필드) 및 신규 설치 (그린필드) 모두에 적합합니다.
사용 가능한 인터페이스
통신 인터페이스: ifm IO-Link 마스터; Allen-Bradley (Rockwell); AMQP Client; File; FTP; HTTP; Modbus TCP; moneo; MQTT Broker; MQTT Client; MSSQL; MySQL; ODBC; OPC UA Client; Serial; SIMATIC S7; TCP Client; TCP Server; VSE
기능적 인터페이스: Initialize; IODD Parser; SendEmail; TagDatabase; Timer
이것을 시작으로 더 많은 인터페이스가 추가될 예정입니다.
ifm 에이전트 어플리케이션 예제
- Modbus TCP: 통합 전기 계량기에서 소모 데이터를 자동으로 판독합니다.
- OPC UA: PLC를 중앙 소프트웨어 시스템에 직접 연결합니다.
- MQTT: 생산 데이터를 외부 클라우드 플랫폼으로 안전하게 전송합니다.
ifm Agent는 이전과는 전혀 다른 방식으로 기계와 소프트웨어 환경 간의 연결을 간소화합니다. 소규모 개조 프로젝트에서 완전한 스마트 팩토리 구축에 이르기까지, 본 소프트웨어는 고객의 요구사항에 맞추어 유연하게 확장되며 미래에 대비할 수 있도록 인프라를 지원합니다.
산업 커뮤니케이션이 얼마나 쉬워질 수 있는지 경험해 보십시오!