IO-LinkコンバータとIO-Linkディスプレイ
現在も、アナログ信号やON/OFFのセンサとアクチュエータを使ってプロセスの監視・制御を行う機械や工場は、依然として多く存在します。デジタル化やレトロフィットを行う場合、簡単にプロセスを最適化して既存の信号とデータを変えずにITレベルで利用できることが求められます。
ifmは、こうしたさまざまなアプリケーションを可能にする、IO-Linkコンバータを豊富にご用意しています。標準の入出力信号をIO-Linkの信号にすぐ簡単に変換でき、制御システムやITネットワークで多くのメリットが利用できます。IO-Linkは、従来の制御信号よりもスマートにセンサへフルアクセスし、便利な診断機能およびEMC問題(ノイズ)に有効なアドバンテージを提供します。
最適なコンバータが見つかります。
トピック
| 機能 | 入力 | 出力 | 表示 | 製品 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4~20mA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4~20mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0~10V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| IO-Linkからアナログ信号へ変換 | IO-Link (マスタ) |
2 x 4~20mA | DP1213 IP 67 | ||
| 2 x 0~10V | DP1223 IP 69K | ||||
| IO-Linkからアナログ信号へ変換 | IO-Link (デバイス) |
2 x 4~20mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100またはPt1000) |
1 x IO-Link |
温度センサ変換プラグ | |||
| 1 x IO-Link 1 x 0~10V |
|||||
| 機能 | 入力 | 出力 | 表示 | 製品 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link(デバイス) |
1 x IO-Link 1 x DO(PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2 x DI (パルス入力、 有効) |
1 x IO-Link 1 x DO または 2 x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (カウンタ入力、 ファンクション入力) |
1 x IO-Link 1 x DO または 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x NO リレー |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| 機能 | 入力 | 出力 | 表示 | 製品 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-LinkインラインBluetoothアダプタ (読取)Bluetoothとスマートフォンアプリmoneo blueによるデバイス・マスタ間のIO-Link通信 (履歴メモリ等) |
IO-Link (デバイス) |
IO-Link(マスタ) + Bluetoothのワイヤレス通信 |
E30446 IP 67 | ||
| IO-Link Bluetoothアダプタ (読取と書込)Bluetoothとスマートフォンアプリmoneo blueによるIO-Linkマスタに接続したIO-Linkデバイスへのアクセス(パラメータとプロセス値) IO-Linkマスタの設定も可能 |
IO-Link (マスタ) |
Bluetoothのワイヤレス通信 | EIO330 IP 69K | ||
| 機能 | 製品 | |
|---|---|---|
| IO-Linkディスプレイ PLCから設定・伝送したプロセス値・テキスト・QRコードを表示 |
E30391 | |
| IO-Linkインラインディスプレイ 接続したIO-Linkセンサのデータと情報を表示 |
E30430 | |
| IO-Linkマスタディスプレイ IO-Linkマスタに接続したifm製 IO-Linkセンサのデータと情報を表示 |
E30443 | |