デジタル入出力 IO-Link DXモジュール
デジタル入出力設定でIO-Linkに柔軟接続
AutomationLine DXモジュールは、8点のポートを搭載して各2点のデジタル入出力の個別設定が可能です。
既存システムの構成を変えず、IO-Linkとの統合がシンプルで省スペースに実現します。
基本的な機能に特化しデータ量を適正化
多機能モジュールが不要な場合、DXモジュールは必要なプロセス・診断データのみを通信しコスト最適化を実現します。標準機能を高い信頼性で実行することが求められる設備やアプリケーションに最適です。データ量の削減により設定が容易になり、エンジニアリングとシステム構築のコストを低減できます。
堅牢設計でフィールド分散設置に最適
AutomationLineモジュールは、過酷な産業環境に最適な堅牢性の高いハウジングを採用。IP67保護構造と-25~+60℃の広い使用温度範囲により、フィールドでの連続稼働に最適です。