• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. IO-Link
  3. IO-Linkマスタ PerformanceLine

IO-Linkマスタ PerformanceLine

安全にデータノードを分散接続

フィールドバス通信対応IO-LinkマスタPerformanceLineは、高い性能を備え分散設置されたセンサやアクチュエータ、コントローラとITレベル間を接続します。

OPC UAサーバ内蔵タイプは、IO-LinkマスタとITレベル間で標準通信を直接行うことができ、ゲートウェイを追加する必要がありません。プラットフォームに依存せず、センサのデータとステータス情報を直接読み取って処理できます。

最大16Aの電源供給

IO-Link マスタは、Lコード標準M12コネクタ接続により、最大16Aの電源供給が可能です。各ポートは最大2Aで、大型の電磁弁やアクチュエータなどの制御に必要な高負荷の電流供給に対応します。デイジーチェーン接続で1つの電源に複数のマスタを接続できるため、複雑な配線の作業負担が削減されます。

エネルギー監視に最適

各ポートで電流を制限することができます。また、各ポートの電圧値と電流値を測定することにより、システムのエネルギー需要を簡単に把握しERPシステムで分析することが可能です。

製品