アナログ入出力対応IO-Linkモジュール
アナログ機器と接続し多彩な用途に対応
アナログ対応IO-Linkモジュールは、既存のアナログ機器を最新のIO-Link通信に接続し、デジタル化と自動化を実現します。一般的な用途例として、水処理設備でのレベル検出とバルブの自動制御を、1点のポート接続で完結できます。また、データセンタ環境監視では、サーバ冷却設備の流量・圧力・温度を高い信頼性で制御することが可能です。既存のアナログセンサやアクチュエータをIO-Linkインフラと簡単に統合でき、拡張性が向上します。
機能
4点の各ポートでアナログ入力と出力を設定でき、柔軟性を最大限に高めます。Y型分岐コネクタを使い、1点のポートにセンサとアクチュエータを同時に接続して、アナログ信号をIO-Link経由でコントローラに伝送することが可能です。さらに、衛生用途に対応するハイジェニックタイプは、保護構造IP69の堅牢設計を備え、ステンレス製ソケットと食品グレードのハウジング材質により、食品・飲料の生産現場にご利用いただけます。