• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. IO-Link
  3. 機能安全対応 非相互作用型IO-Link出力モジュール

機能安全対応 非相互作用型IO-Link出力モジュール

安全な分散スイッチング動作

ifmの新しい IO-Linkデジタル出力モジュールは、分散制御を行う安全関連アプリケーションに信頼性の高いソリューションを提供します。電気的に絶縁された出力チャンネルは、相互干渉無しで高負荷出力が可能です。

2系統の独立した回路を内蔵

各モジュールは、電気的にした2系統の回路で16点のデジタル出力に接続できます。目的に合わせて、それぞれのアクチュエータの動作を2つの独立した回路で制御できます。スイッチング動作は、各ポート最大4A、モジュール全体で最大16Aの高負荷出力が可能です。

安全な切断を実現

カテゴリ 3/PL d の安全要件においても、各出力回路が相互に影響を及ぼさない独立構造を実現しています。特別な設計により、供給電圧が遮断されているにもかかわらず、出力側に電圧が印加されてしまうという理論上の誤動作を排除しています。

幅広いアプリケーションに対応

本モジュールは、高負荷スイッチングや機能安全を要求される工場自動化・自動車産業・製薬・化学産業・食品産業などに幅広く対応します。

また、ハイジェニック用途やウェットエリアで使用できる保護構造IP69タイプもあります。

コスト効果の高いIO-Linkモジュールにより、設備稼働率と信頼性を維持しながら欧州機械指令の要求にも適合できます。