• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 圧力露点センサで圧縮空気の品質を維持しエネルギーコストを削減

圧力露点センサで圧縮空気の品質を維持しエネルギーコストを削減

ドライでクリーンな圧縮空気を監視

工場のコンプレッサ設備や空気圧タンクでは、圧縮空気の品質と安全な稼働を維持するため圧力露点の監視が重要です。一定圧力下での気体の結露温度の指標である圧力露点を、圧力露点センサで測定します。

飽和した水蒸気は、腐食によるエア漏れリスクの増大を招き、設備寿命を縮めコンプレッサ機能を低下させます。食品や製薬をはじめとする産業では、製造工程や製品に厳しい品質基準が求められるため、空気圧機器の精密な制御による安定したドライエア供給が不可欠です。

圧縮空気の品質を最適化

ifmの新しい圧力露点センサは、空気圧調質処理の効率化に大きく貢献します。圧力露点を高精度に測定し、より低い値からエアの乾燥状態を明確に把握できます。

圧縮空気の品質を連続監視することでドライヤの設定温度に応じた制御が可能となり、過乾燥を防いで省エネとコスト節約を実現します。

圧力露点センサは、圧縮空気の調質は行わず、監視を行います。ドライヤなどの設備機器の稼働状態を見える化し、異常時は即座に対応することができます。主に圧縮空気の品質を監視し、ダウンタイムの防止にも貢献します。