• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 限られたスペースに信頼性の高い温度測定

限られたスペースに信頼性の高い温度測定

食品工場のステンレス製加工設備

高機能で省スペース

コンパクト温度トランスミッタは、狭所や小径管に取付けられ、幅広い用途に対応します。小型のステンレス製で、スペースに余裕がない場合も容易に取付け可能です。

先端の細径プローブにより、配管の狭窄や流路抵抗を最小限に抑え、小径配管に最適な設計で高精度な測定を実現します。また、専用アダプタを使って配管への取付け長さを最適に調整でき、追加工なしで測定ポイントに正確に設置できます。

さらに、最新ソフトウェアによる高度な診断機能に加え、視認性の高いステータス表示LEDを搭載。高い測定精度とIP69保護構造、IO-Linkに対応し、衛生要求の厳しい食品製造ラインから安定稼働が不可欠なデータセンターの冷却回路まで、幅広いアプリケーションに優れたソリューションを提供します。