埋込式G1/2接続 ディスプレイ付き圧力センサ
堅牢な測定セルと測定表示機能を内蔵
G1/2接続 PFシリーズ圧力センサは、粒子を含む高粘度の媒体が流れる高圧条件の配管内のプロセス圧力を、正確に監視します。
耐久性に優れたセラミック測定セルを内蔵し圧力ピークに強く、長期間安定した信頼性の高い測定を実現します。PF15シリーズは、回転式ディスプレイと3つのボタンの操作ですぐ簡単に設定でき、現場で実際のプロセス状態を確認することができます。
埋込式で異物等の侵入をカット
埋込式で液だまりがなく、配管の詰まりを効果的に防ぎます。ifmのシール構造が高い信頼性を実現し、高圧ラインでもプロセス接続のねじ切り部分から水・塗料などの液体が侵入しません。これにより、媒体の残留による液の混合やコンタミのリスクを防止できます。
ディスプレイレスの圧力センサPLシリーズ
鋭利な固形物を含む媒体の測定には、PFシリーズと同等の堅牢性と測定性能を備え、製品本体での表示・設定機能を省略したPL13/PL15シリーズをお使いいただけます。