• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 0.04 µS/cm以上の導電率測定

0.04 µS/cm以上の導電率測定

RO純水装置における膜交換時期を判断する導電率監視

プロセス品質を長期安定維持

導電率センサLDL101とLDL3x1により、純水の水質を厳格に管理でき、製品品質とプロセスの安全性を確保します。

高い精度を備え、0.04 µS/cm以上の導電率測定に対応します。さらに、LDL3x1はMΩ単位の電気抵抗率出力も可能です。これにより、純水のあらゆる処理工程で最適にご活用いただけます。食品・飲料の他、半導体製造・製薬・発電設備など純水を使用する幅広い産業の水質管理に適しています。

導電率の監視により水質管理を強化

高い分解能と信号変換損失のないIO-Linkのデジタル通信により、水質を高精度に連続分析し、安定した信頼性の高いプロセスを実現します。

超純水精製装置では、不純物による導電率の上昇と電気抵抗率の低下を指標としてフィルタ交換のタイミングを把握でき、メンテナンスを最適化します。

冷却循環水では、鉱物成分の溶解を早期に検出し、配管のスケール障害を未然に防止します。

よくある質問(FAQ)