- 製品ニュース
- 画像処理 / 認識システム
- コスト効率に優れた産業用堅牢マルチコードリーダ
コスト効率に優れた産業用堅牢マルチコードリーダ
幅広い用途に対応
ifmの新製品マルチコードリーダO2I2シリーズは、コンパクトなデザインで難しい識別タスクに対応する、高性能でコスト効率に優れたソリューションを提供します。
マルチコードリーダO2I2は、生産ラインの製品追跡やオーダーピッキング、コードスキャンによるAGV車両の誘導、半導体産業の超精密部品の製造追跡などの代表的なアプリケーションに対応します。
小型で高性能
マルチコードリーダはコンパクトで、狭いスペースへの設置に最適です。
見た目は小さくても、最高のパフォーマンスを発揮します。毎秒最大50件のコードと60件の画像の読取り処理が可能で、高速アプリケーションにも対応します。速度3m/sの移動体のコードを安定して読取り、高い信頼性を発揮します。マルチコードリーダはEthernet対応、RS232接続で既存のシステムと柔軟に統合が可能です。
さまざまな方向のコードを読取るマルチカメラ機能を備え、幅広いアプリケーションにお使いいただけます。1台のマスタに複数のマルチコードリーダを接続し、検出したコード情報を一括収集し伝送することができます。
スマートアルゴリズム搭載
ディープラーニングAI機能を用いた革新的なアルゴリズムにより、エラーやコードの欠けに強い読取りで最新の工場に欠かせない機能を実現します。また、不鮮明なコードも高い精度で正確に位置を認識できます。自動画像調整とスマート機能による前処理を行い、読取り効率が大きく向上します。
簡単設定
マルチコードリーダの設定は、 「Vision Assistant」ソフトウェアを使ってPCから操作しやすく、複雑な認識タスクも素早く簡単に処理できます。
豊富なアクセサリをご用意
ifmでは、マルチコードリーダの接続ケーブルと取付け用アクセサリを豊富にご用意しています。詳細は弊社ウェブサイトの製品ページでご覧ください。