PMD光電距離センサ – 限られたスペースでも活躍
幅広いアプリケーションに対応
O6D100は、物体検出・距離測定・位置決めなど、さまざまな用途に対応する高性能な光電距離センサです。マテリアルハンドリング、ロボットや組立工程の自動化、物流など、幅広いアプリケーションにお使いいただけます。
PMDタイムオブフライト方式により、対象物の色や角度、材質に左右されることなく、安定した高い信頼性の検出が可能です。さらに、新たに搭載された高い増幅性能により、暗い色や反射性のある物体など、検出が難しい対象でも確実に検出します。
IO-Linkを介して、ファイン・スタンダード・ファストの 3 つの測定モードをから切り替えることができ、1つのセンサで多様なアプリケーションに柔軟に対応できます。最大3メートルの長距離検出が可能なため、製造ラインから離れた場所にも設置できます。
また、ヒステリシスの調整も備えており、工場出荷時は、色の変化に対しても安定してスイッチングするよう設定されています。単色の物体を検出したい場合には、IO-Linkを使ってヒステリシスを最適な設定に変更できます。