• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 高精度ファイバアンプ

高精度ファイバアンプ

簡単設置で操作もスムーズ

ファイバアンプOCFシリーズは、狭い場所でも微小な物体や透明体を確実に検出できます。実績あるファイバ技術を、これまで以上に簡単で使いやすく進化させました。

設置の段階から利便性を実感:OCFは、スプリング式の2本のツメによりDINレールに工具なしで方向を選ばず設置でき、取り外しも簡単です。また、ファイバロック機構により、ファイバケーブルはワンタッチで確実に固定できます。さらに、有機ELディスプレイとウィザード形式の設定メニューにより、直感的に設定できます。

幅広いニーズに応えるファイバセンサ

ifmでは、高温環境、腐食性薬品環境、ケーブルベアによる機械的ストレスなど、過酷な環境下でも使用できるファイバセンサをご用意しております。極小の曲げ半径にも対応する柔軟性を備え、さまざまな用途に適応します。ファイバアンプ・ファイバセンサのご注文とご購入は、ぜひ弊社のオンラインショップ(e-shop)をご利用ください。