データセンター環境監視
自動化活用によるパフォーマンスの最適化
データセンター環境監視は、機械設備の状態を常時追跡して施設資産を管理します。冷却システムと周囲環境の両方を監視し、温度・湿度・吸排気・漏れなどの異常を検出ます。人工知能(AI)の普及によるデータ分析の需要はこれまで以上に高まっており、それに伴うエネルギー需要も大幅に増大しています。
データセンターには、IT機器とインフラのパフォーマンス・信頼性・効率を最適化する効果的な環境監視が重要です。
IO-Link
スマートセンサを接続する柔軟な通信プロトコルを提供します。デジタル式のため、従来のアナログセンサより高い分解能の信号が出力できます。
レベルセンサ
高い精度と信頼性により機械設計を最適化し、防水性など厳格な試験を実施してセンサ故障の原因を排除しています。
温度センサ
媒体をリアルタイムで監視し、水分侵入などセンサ故障の一般的な原因を防ぐ厳格な各種試験を実施しています。
流量センサ
監視の重要項目である瞬時流量・積算流量・媒体温度を、IO-Link通信でリアルタイムで測定し伝送できます。
油中水分センサ
冷却水の相対湿度と温度を測定し、オイル品質を連続監視します。油中水分の早期検出により、機器の損傷や腐食の兆候を把握し最適なメンテナンス計画を策定できます。
ディスプレイコントローラ
機械の運転操作を簡素化します。HMIディスプレイ・機械制御を一元化し、データを遠隔監視できます。
振動センサ
IO-Linkによるプラグ&プレイの簡単導入で故障の主要因となる疲労など4つの指標を監視し、任意の上位ソフトウェアシステムにデータを送信します。
moneoソフトウェア
直感的なソフトウェアユーザーインターフェースにより、機械データをシームレスに表示しアラーム通知を行います。