当社が生産した電気機器および電子機器/ポータブルバッテリの廃棄物処理 (EU)
当社が生産した電気機器および電子機器の廃棄物処理
斜線の入った車輪付きゴミ箱の記号は、廃棄時に製品を一般家庭ゴミと混ぜてはならないことを示しています。電気製品および電子製品は、環境と人間の身体に害を与える可能性のある有害物質を含んでいることがあり、適切な処理が必要です。この製品を適切に廃棄することは、関連する法律に従ってリサイクルするだけでなく、貴重な天然資源を保護することができます。EU加盟国では、必要に応じて当社の収集サービスをご利用いただけます。以下のメールアドレスにお問い合わせください。ifm@envenance.com。当社のリサイクルパートナーであるenvenance gmbhが、お客様のお住まいの地域より回収日を決定します。回収作業は丁寧に行われ、無料でご利用いただけます。
当社は、個別に発生する管理コストまたは物流コストを請求する権利を保有します。
ポータブルバッテリの廃棄
当社の製品にはポータブルバッテリが含まれる場合があります。このようなバッテリは通常製品に組み込まれており、ユーザが取り出すことはできません。訓練を受けたスタッフが取外しを行います。
当社はWEEEおよびバッテリに関する欧州の集合計画に参加しています。