• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. IO-Link — halaman utama
  2. Ikhtisar sistem
  3. IO-Link untuk IIoT

IO-Link di dalam IIoT

Produksi industri berkembang secara pesat – menjadi semakin terkoneksi, transparan, dan efisien. Tapi bagaimana cara mesin konvensional dapat menjadi bagian dari Industrial Internet of Things (IIoT) yang pintar? Jawabannya adalah sistem yang terbuka, terstandarisasi, dan mudah diintegrasikan: IO-Link.

Mesin Anda. Data Anda. Potensi Anda.

Dikombinasikan dengan software yang andal dan protokol komunikasi modern, IO-Link mengungkap potensi baru untuk optimalisasi proses, efisiensi energi, dan pemeliharaan prediktif – bahkan untuk sistem yang sudah ada.

Komunikasi terbuka untuk solusi fleksibel

Master IO-Link ifm jauh lebih dari sekadar interface – tetapi juga pakar komunikasi sejati. Produk ini mendukung format komunikasi standar IIoT modern yang tercantum dalam standar IO-Link:

MQTT
Untuk komunikasi cepat dan mulus dalam aplikasi lokal maupun yang berbasis cloud.
Master IO-Link mengirimkan data yang dipilih ke broker MQTT pada waktu yang ditentukan.

OPC UA
Untuk pembagian data terstruktur lintas platform dengan informasi semantis.
Master IO-Link menyediakan server OPC UA yang dapat digunakan oleh klien OPC UA untuk mengakses semua data dan informasi kapan saja.

REST API
Untuk koneksi mudah ke aplikasi web dan solusi spesifik pelanggan.
Master IO-Link dapat diakses melalui permintaan HTTP menggunakan perintah put/get.

Hal ini memungkinkan Anda untuk mentransfer data produksi langsung ke dasbor, sistem ERP, platform pemeliharaan, atau solusi analitik – baik menggunakan platform IIoT moneo kami maupun software pihak ketiga, dalam solusi cloud maupun di tempat.

Semua perangkat IO-Link menyediakan data dan informasi seperti informasi proses, parameter, dan data diagnostik dalam model data yang terstandarisasi. Dengan IODD (IO Device Description), sistem di hilir dapat menginterpretasi data secara otomatis maupun manual. Standar IO-Link, atau IODD, menjadikan data sensor dapat dibaca mesin, dan memungkinkan interoperabilitas sejati antara sensor, master, dan software.

Contoh aplikasi: Cara kerja IIoT dengan IO-Link

Baik dalam industri otomotif, teknik mesin, maupun produksi makanan, IO-Link memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data secara real-time.

Lindungi lingkungan dan sumber daya

Pemantauan energi dan manajemen energi: Kumpulkan dan analisis data yang didapat dari sensor mengenai energi listrik, air, udara kompresi, kebocoran, gas, oli, uap, arus motor, atau suhu – untuk mewujudkan langkah penghematan bertarget dan operasi yang berkelanjutan.

Pencegahan kesalahan dan kontrol kualitas

Data real-time dari sensor dapat segera membantu mendeteksi deviasi proses sebelum mengakibatkan pemborosan atau waktu henti. Analisis data juga dapat meningkatkan kualitas produk dan KPI.

Cegah waktu henti (pemantauan kondisi, pemeliharaan prediktif)

Deteksi dini terhadap keausan, getaran yang berlebihan, atau anomali dapat mengurangi upaya pemeliharaan dan meningkatkan ketersediaan pabrik. Hal ini akan menghemat uang, waktu, dan mengurangi beban.

Proses produksi transparan

Ketertelusuran dan evaluasi OEE melalui pengumpulan data real-time secara konsisten – dapat diakses melalui dasbor atau AI kapan pun dan di mana pun

Dari mana asal data yang digunakan untuk contoh aplikasi?

IO-Link adalah standar untuk mengintegrasikan mesin dan sistem ke dalam konsep digitalisasi. Data dan informasi diambil dari sensor dan aktuator dan diproses agar dapat digunakan. Jadi, IO-Link menjadi fondasi untuk sistem siber fisik, seperti pabrik pintar. Integrasi mudah, cepat, dan tidak tergantung pada produsen. Inilah digitalisasi yang modern dan efisien.

Anda masih mendapatkan manfaat dari fungsi standar IO-Link:​

  • Penggantian perangkat secara Plug and Play (pencadangan dan pemulihan)
  • Parameter, identifikasi, dan data diagnostik
  • Standar global berdasarkan IEC61131-9

Plug and Work dengan moneo

Platform IIoT moneo adalah solusi ideal untuk memulai IIoT: dapat secara otomatis mendeteksi perangkat IO-Link yang terhubung, memvisualisasikan data secara intuitif, dan memungkinkan analisis terstruktur. Berkat fungsi Plug and Play, moneo siap digunakan dalam hitungan menit tanpa perlu pakar IT atau integrasi yang memakan waktu.

moneo tidak hanya menampilkan data real-time, tetapi juga memetakan pemantauan kondisi, alarm, analisis tren, dan konsumsi energi. Kecepatan dan kemudahan ini adalah keunggulan yang signifikan, terutama dalam projek retrofit.

moneo remoteConnect memungkinkan akses langsung jarak jauh ke PLC, server, sensor, dan perangkat jaringan lainnya, siapa pun produsennya. Berkat IO-Link, diagnostik yang mendetail hingga ke level sensor/aktuator dapat dilakukan – bahkan dari jarak jauh.

Perangkat IIoT

Untuk kebutuhan keamanan siber dan skalabilitas tambahan, ifm menawarkan portofolio perangkat IIoT dan edge yang luas.
Perangkat ini juga dilengkapi solusi tanpa pengkodean untuk kemudahan integrasi. Berbagai opsi komunikasi tambahan juga tersedia untuk projek digitalisasi Anda.

Master IO-Link mana yang paling cocok untuk aplikasi Anda?