• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

ecolink – Teknologi koneksi untuk industri

Aman. Cepat. Andal.

ecolink adalah teknologi koneksi inovatif yang dipercaya di berbagai sektor industri – mulai dari aplikasi produksi dan aplikasi bergerak hingga lingkungan yang sensitif dan menantang. Solusi kami tangguh, intuitif digunakan, dan menjamin keandalan maksimal – setiap hari, dalam setiap aplikasi.

Kelebihan produk ecolink secara mendetail

Konsep penyegelan inovatif

  • Varian M8: Segel profil yang tepat mencegah segel terlepas
  • Varian M12: Pembatas akhir mekanis memastikan kompresi O-ring optimal
  • Penyegelan permanen, bahkan setelah pemasangan berulang

Mekanisme gigi gergaji yang telah dipatenkan

  • Mencegah kendur secara tidak sengaja saat menerima getaran
  • Perakitan cepat tanpa perlu alat

LED terlihat dengan jelas

  • Casing hitam transparan untuk visibilitas LED yang tinggi
  • Pemantauan status andal, bahkan saat kondisi cahaya sekitar terang
  • Pemasangan cepat dan tingkat kesalahan lebih rendah

Pengurang ketegangan terintegrasi

untuk colokan dan soket berkabel

  • Klem 3 titik melindungi kabel dan segel secara terpisah
  • Penyegelan andal bahkan saat ada pergerakan dan beban

Baru: ecolink Fast Connect

Menghubungkan dalam hitungan detik

  • Koneksi dorong tanpa alat dalam hitungan detik
  • Dioptimalkan untuk koneksi port secara langsung, tidak perlu kabel khusus
  • Ketahanan tinggi terhadap guncangan dan getaran

Baru: Konektor katup DIN A

Kini dengan teknologi ecolink

  • Koneksi dorong sederhana, bukan disekrup
  • Pemasangan lebih cepat, tingkat kesalahan lebih rendah
  • Aman, kokoh, dan tahan terhadap getaran

Ringkasan lini produk

Setiap lingkungan memiliki persyaratan tersendiri. ecolink memahami hal tersebut.

Teknologi koneksi ecolink dari ifm dirancang khusus untuk digunakan dalam otomatisasi industri. Lini produk yang telah teruji di lapangan dapat memastikan kesesuaiannya untuk berbagai aplikasi dan industri, mulai dari koneksi sensor aktuator standar hingga solusi kustom yang menantang.

Dengan desainnya yang kokoh dan pemasangannya yang mudah tanpa perlu alat, kabel ecolink memberikan manfaat yang nyata dalam pengoperasian sehari-hari. Koneksi yang andal tetap terjamin bahkan dalam kondisi yang sulit seperti getaran, kelembapan, dan fluktuasi suhu.

ecolink merupakan teknologi koneksi industri yang tangguh. Pengembangan internal, pengujian yang berorientasi pada aplikasi dan kesesuaiannya dengan berbagai macam sensor ifm memastikan keandalan pemasangan yang tinggi serta koneksi yang selalu dapat diandalkan dengan kualitas terbaik.

Pilihan produk

Sifat ketahanan dari berbagai versi Ecolink

EVC EBC EVF EBF EVM EVT EBT EVW EVCxxA ENCxxA
Material
Mur pengikat Kuningan, berlapis nikel Kuningan, berlapis nikel Baja tahan karat (316L / 1.4404) Baja tahan karat (316L / 1.4404) Baja tahan karat (316L / 1.4404) Baja tahan karat (316L / 1.4404) Baja tahan karat (316L / 1.4404) Kuningan, tidak lengket Baja tahan karat (316L / 1.4404) Kuningan, berlapis nikel
Bodi TPU / PA PA PP / PA PA TPU PVC PA TPU TPU TPU
Kabel PUR PUR MPPE MPPE PUR PVC PVC PUR PUR PUR
Segel FKM FKM EPDM EPDM FKM EPDM EPDM FKM FKM FKM
Sifat ketahanan
Oli dan cairan pendingin/pelumas:
Hocut 5450
Colometa ecoM625
Hycut ET46
Honilo 989
Rivolta K.S.P. 204
OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68
Semprotan garam
Percikan api pengelasan
ATEX
Agen pembersih dan disinfektan *

* (perhatikan persetujuan dari Ecolab – download di halaman produk)

Tipe pengkodean

Rangkaian produk ecolink dirancang untuk mencakup pengkodean konektor yang digunakan pada sensor yang diproduksi sendiri oleh kami. Oleh karena itu, rangkaian produk ini mencakup versi dengan kode A, D, dan L, serta konektor katup DIN Tipe A. Versi lainnya – seperti pengkodean B, C, T, atau X – tersedia sebagai teknologi koneksi di luar rangkaian produk ecolink.

Versi M12 ecolink

Dengan kode A, 5 terminal

  • Aplikasi yang umum: sensor
  • Jumlah terminal: 2 - 5
  • Data teknis yang umum:
    • < 250 V AC
    • < 300 V DC
    • maks. 4 A

Dengan kode A, 8 terminal

  • Aplikasi yang umum: sensor
  • Jumlah terminal: 6 - 8
  • Data teknis yang umum:
    • < 60 V AC/DC
    • maks. 2 A

Dengan kode D

  • Aplikasi yang umum: kabel data
  • Jumlah terminal: 4
  • Data teknis yang umum:
    • < 30 V AC
    • < 60 V DC
    • maks. 4 A
    • CAT 5e

Dengan kode L

  • Aplikasi yang umum: suplai tegangan
  • Jumlah terminal: 4 + FE
  • Data teknis yang umum:
    • < 50 V AC
    • < 63 V DC
    • maks. 16 A

Konektor katup ecolink DIN A

  • Aplikasi yang umum: katup solenoid
  • Jumlah terminal: 2 + 2 PE
  • Data teknis yang umum:
    • < 24 V AC/DC
    • maks. 4 A

Versi M8 ecolink

M8, 3 terminal

  • Aplikasi yang umum: sensor
  • Data teknis yang umum:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • maks. 3 A

M8, 4 terminal

  • Aplikasi yang umum: sensor
  • Data teknis yang umum:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • maks. 3 A

Teknologi koneksi lainnya

Dengan kode B

  • Aplikasi yang umum: kabel bus
  • Jumlah terminal: 4 atau 5
  • Data teknis yang umum:
    • < 48 V AC
    • < 60 V DC
    • maks. 4 A

Dengan kode C

  • Aplikasi yang umum: suplai tegangan
  • Jumlah terminal:
  • Data teknis yang umum:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • maks. 16 A

Dengan kode T

  • Aplikasi yang umum: suplai tegangan
  • Jumlah terminal: 4
  • Data teknis yang umum:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • maks. 12 A

Dengan kode X

  • Aplikasi yang umum: kabel data
  • Jumlah terminal: 8
  • Data teknis yang umum:
    • < 50 V AC
    • < 60 V DC
    • maks. 0.5 A
    • CAT6

Tanya-Jawab