• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Kapacitív érzékelők alkalmazás szerint
  2. Újdonságok
  3. KTE érintésérzékelők

Kapacitív érintésérzékelők az örökkévalóságnak

Az érintésérzékelők számos különböző alkalmazásban kerülnek felhasználásra: A kapuk nyitásától vagy zárásától a berendezés leállítását követő visszaállításig. Tulajdonságaiknak köszönhetően az új Eternity érintésérzékelők még könnyebbé teszik a berendezések és gépek kezelését.

  • Az érintésérzékelők RGB LED-ek segítségével jelzik a különböző berendezésinformációkat. Akár öt szín áll rendelkezésre, amelyek az IO-Link segítségével egyszerűen definiálhatók.
  • A KTE érintésérzékelők új sorozata az azonos kialakítású KTV jelzőlámpa által kerül kiegészítésre. Ez egységes kezelőfelületet biztosít.
  • A precíz kapacitív ujjfelismerésnek köszönhetően a kapcsolók működtetéséhez elegendő egy könnyű érintés. Ez növeli a munkahelyi ergonómiát.
  • Az érzékelők érzékenysége a környezeti feltételekhez igazítható. Ez azt jelenti, hogy a fröccsenő víz vagy a rátapadások megbízhatóan elnyomhatók.

A kapacitív érintésérzékelő részletesen

A KTE és a KTV termékelőnyei

Speciális kialakítású „easy mount” anya, ideális kézi szereléshez
Az anya speciálisan kifejlesztett koronakialakítása lehetővé teszi, hogy kézzel vagy ujjheggyel szilárdan elfordítható legyen, még szűk szerelési helyeken is.

A rátapadás vagy a fröccsenő víz elnyomása
A kezelőfelület érzékenysége a környezeti feltételekhez igazítható. Ez megbízhatóan megakadályozza, hogy a rátapadások és fröccsenő víz hibás kapcsolásokat idézzen elő.

Alkalmazásfüggő érzékenységbeállítás lehetősége
Az érzékelő beállítható kesztyűs vagy kesztyű nélküli kezeléshez.

Ergonomikus munkavégzés
A kapacitív ujjfelismerés lehetővé teszi az erő vagy nyomás nélküli működtetést. A kapcsolók működtetéséhez elegendő az ujjal való könnyű érintés. Ez kíméli az ujjakat és a csuklókat.

Testre szabható minden alkalmazási területhez
A gombok és lámpák állítható színei, valamint a cserélhető szimbólumtáblák maximális rugalmasságot kínálnak – és az érzékelő egyértelmű funkciókiosztását minden alkalmazási területen.

Az érzékelők könnyű tisztítása
Az érzékelők sima felületüknek köszönhetően könnyen tisztíthatók. A kopásmentes kapcsolás és a száz százalékban tömített ház teszi a készüléket alkalmassá az örökkévalóságig tartó használatra.

Egy érzékelő minden alkalmazáshoz!
Az érzékelők kapcsolóként, nyomógombként vagy helyre kattanó kapcsolóként állíthatók be.

Az érintésérzékelők kézi vezérlése


A digitális bemenetek vezérlése kattintható animációként

Az animáció bemutatja, hogy a KTE érintésérzékelők digitális bemenetei hogyan vezérelhetők IO-Link nélkül, például az EVC847 és EVC848 Y-kábelek segítségével:
A 2. és 3. érintésérzékelőre kattintva a kimenetük az 1. érintésérzékelő színváltását vezérli. A „Master érzékelő” 1 gombra kattintva a bemeneteken lévő jelek felülírásra kerülnek.

Az érintésérzékelők rendszerösszeköttetése

GYIK a kapacitív érintésérzékelőkhöz

A termékek