• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Áttekintés
  2. Érzékelők mobil munkagépekhez
  3. RFID

RFID-kompakt eszközök mobil munkagépekhez

Az RFID-rendszerek érintésmentes azonosítást és adatgyűjtést tesznek lehetővé, ami ideálissá teszi az ipar zord körülményei közötti használatra. A kifejezetten mobil munkagépekhez kifejlesztett kompakt RFID-készülék automatikusan felismeri a különböző tartozékokat, és a vezérlésben a megfelelő beállításokkal tükrözi a konfigurációt.

A vezérlés automatikusan rögzíti, hogy egy adott gépi beállítást mikor és mennyi ideig használják. Így a karbantartási időközökre és az üzemidőkre vonatkozó információk generálhatók. Ezeket a rendszer automatikusan elmenti, ami hozzájárul az állásidők minimalizálásához és a termelékenység növeléséhez.

Termékelőnyök

Kompakt kialakítás

Az RFID-antenna és a kiértékelőegység egy házban való elhelyezése megkönnyíti a telepítést és helyet takarít meg.

Fokozott védettség

A strapabíró kialakítás védelmet nyújt a szennyeződések, a por és a nedvesség ellen, így ideális zord környezeti feltételekhez.

Nagy üzemi hőmérsékleti tartomány

Az érzékelők szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is megbízhatóan működnek, akár nagy hőségben, akár hidegben.

Nagy ütés- és rezgésállóság

Ellenállnak az erős rázkódásoknak és rezgéseknek, amelyek a mobil munkagépekben gyakran előfordulnak.

CAN interfész

A CAN-interfésznek köszönhetően az érzékelők az ifm ecomatmobile vezérlésekkel való használatra vannak optimalizálva.

E1-jóváhagyás

RFID-érzékelőink E1-tanúsítvánnyal rendelkeznek, ami igazolja megbízhatóságukat és biztonságosságukat a közúti forgalomban. Ideális mobil munkagépekben való használatra.

Általános rendszeráttekintés

A 13,56 MHz-es RFID-azonosító rendszer RFID-transzponderek (azonosító tag-ek) érintésmentes leolvasására és/vagy írására szolgál.
A kompakt olvasó- és írófejek nemcsak az antennát tartalmazzák, hanem a teljes kiértékelő rendszert és a CANopen-hez való interfészt is. Így a készülékek közvetlenül csatlakoztathatók a járművek és a mobil munkagépek vezérléseihez.
A robusztus RFID kompakt készülék CANopen-interfésszel mezőgazdasági gépeken, kommunális járműveken és építőipari munkagépeken való azonosítási feladatokhoz került kifejlesztésre. A szerelvények egyértelmű azonosítása biztosítja azok megfelelő kiválasztását. Így például megakadályozható a plágiumok használata. Ezenkívül rögzíthetők a gépek és a tartozékok üzemidejei, például a karbantartási időközök tervezése érdekében.

Az RFID-kompakt eszközök a járművezető azonosítására is használhatók, például a felhasználók „felhasználói szintjének” felismerésére. Ez lehetővé teszi a jogosultságok egyértelmű hozzárendelését, és növeli a biztonságot és a hatékonyságot a működés során. A felhasználók egyértelmű azonosításával és a megfelelő felhasználói szintekhez való hozzárendeléssel biztosítható, hogy csak az arra jogosult személyek hajthassanak végre bizonyos műveleteket. Ez hozzájárul a kezelési hibák elkerüléséhez.

Alkalmazási példák

GYIK

A termékek