• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Áttekintés
  2. Érzékelők mobil munkagépekhez
  3. Pozíciószenzorok

Pozíció szenzorok mobil munkagépekhez

A pozíciók rögzítése és a gépalkatrészek megbízható észlelése elengedhetetlen a mobil munkagépekben való alkalmazáshoz. Az ipari automatizálás területén használt készülékekkel szemben a mobil használatra alkalmas érzékelőkkel lényegesen magasabb igényeket támasztanak. Éppen azért, mert kitett helyeken szerelik fel őket, ellenállniuk kell a nehéz környezeti feltételeknek, például az időjárási viszontagságoknak és a szennyeződésnek. Ezen felül ezeknek az érzékelőknek az autóipari szabványoknak megfelelően ellenállniuk kell a rezgéseknek és az elektromágneses zavaroknak.

Termékelőnyök

Rendkívül ellenálló

Könnyedén ellenállnak a pornak, a nedvességnek, a szélsőséges hőmérsékletnek, valamint az ütéseknek és a rezgéseknek.

Hőmérsékleti tartomány: -40..85 °C

Ez azt jelenti, hogy mind a fagyos hidegben, mind pedig például forró motorok közelében is hibátlanul működnek.

Ellenállóaszennyeződésekkel és a környezeti feltételekkel szemben

Az érintésmentes mérési elvnek köszönhetően az érzékelők por, eső, köd vagy hasonló körülmények között is problémamentesen működnek.

E1 típusjóváhagyás

Számos érzékelő megfelel az E1-tanúsítás szigorú követelményeinek. Ez garantálja, hogy alkalmasak járművekben és mobil gépekben való használatra, ahol a legmagasabb szintű biztonsági és minőségi előírásoknak kell megfelelniük.

Általános rendszeráttekintés

Alkalmazási példák

A termékek

Termékválasztékunkban a kifejezetten mobil munkagépekhez tervezett érzékelők mellett számos más pozíció szenzor is megtalálható, többek között:

Ultrahangos érzékelők ➜ Optikai érzékelők ➜ Hidraulikus munkahengerekhez való érzékelők ➜ Kapacitív érzékelők ➜