- Áttekintés
- ecomatRelay
ecomatRelay – Több, mint egyszerű I/O-bővítés
Az ecomatRelays tökéletes kiegészítő megoldás, ha speciális alkalmazásokról vagy rugalmasan csatlakoztatható I/O-król van szó. Függetlenül attól, hogy milyen reléről vagy milyen alkalmazásról van szó, az alábbiak mindig érvényesek: E1 tanúsítvánnyal rendelkezik, rezgésálló, IP 67 – röviden: A-tól Z-ig a mobil munkagépekben való használatra tervezve.
A CANopen protokoll bevezetésének köszönhetően az ecomatRelay termékcsalád minden tagja rendkívül hatékonyan integrálható a vezérlési koncepcióba. A változók leképezésével az integráció néhány egyszerű lépésben elvégezhető, és a decentralizált architektúra ki tudja aknázni előnyeit anélkül, hogy a programozás során úgy tűnne, mintha különálló eszközökről lenne szó.
Az ecomatRelays segítségével természetesen hagyományos bemenetek és kimenetek is hozzáadhatók a rendszerhez. De speciális alkalmazási esetek is megvalósíthatók. Az ecomatRelay/1H10A (CR3025) például PWM-vezérelt H-híddal rendelkezik. Így az egyenáramú motorok mindössze két változóval vezérelhetők. Az egyik változó a kívánt értéket, a másik pedig a forgásirányt határozza meg. De ez még nem minden: az H-híd kimenetei akár 10 A-es áramot is képesek leadni.
Egyszerű integrálás
A CANopen-integrációnak köszönhetően a decentralizált ecomatRelays készülékek néhány lépésben beilleszthetők a vezérlési koncepcióba.
Decentralizált I/O-bővítés
A bemenetek és kimenetek egyszerű bővítése. Akár alapfelszereltségként, termékváltozatokban, akár utólagos felszerelésként – az ecomatRelays mindig tökéletes kiegészítő.
Speciális alkalmazások
Az ecomatRelays készülékek a bonyolult vagy speciális követelményeket is könnyedén teljesítik. Akár digitális vagy analóg bemenetekről, PWM-vezérelt kimenetekről, H-hídról, vagy akár nagyáramú kimenetekről van szó – az ecomatRelays modulokkal mindez lehetséges!
Robusztus
Robusztus felépítésüknek, magas védelmi fokozatuknak (IP 67) és a 12 V-os és 24 V-os fedélzeti feszültséghálózatok támogatásának köszönhetően az ecomatRelays készülékek kiválóan alkalmasak mobil munkagépekben való használatra.