• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Áttekintés
  2. ISOBUS gateway

ISOBUS-gateway – Hatékony intelligens gazdálkodás egyszerűen

ISOBUS Gateway CR3122 az ifm-től

Az ISOBUS-gateway lehetővé teszi az intelligens gazdálkodás szempontjából releváns ISOBUS-funkciók mezőgazdasági gépek vezérlőprogramjába történő egyszerű integrálását. A mellékelt ISOBUS-funkciókönyvtárnak köszönhetően a munkagéphez tartozó kijelző gyorsan és kényelmesen konfigurálható a CODESYS segítségével. Ehhez nincs szükség speciális ISOBUS-ismeretekre.

Az optimalizált adatfeldolgozás segítségével csak azon értékek kerülnek továbbításra, amelyeket a traktor kijelzőjén meg kíván jeleníteni. Ez jelentősen csökkenti az adatbusz terhelését. Ehhez egyébként nincs szükség új kijelzőre a traktorban. A meglévő berendezést használjuk. További előny az előre definiált vizualizáció, amelynek köszönhetően nincs szükség külön „maszktervezőre”.

Az ISOBUS-gateway kényelmesen csatlakoztatható M12-es csatlakozóval. Utólagosan beépíteni az ISOBUS-t? Az ISOBUS-gateway-val ez egyszerűen megvalósítható, mivel az ifm összes mobil vezérlőjéhez problémamentesen csatlakoztatható a CAN-interfészen keresztül.

Egyébként az AEF-tanúsítvánnyal rendelkező ISOBUS-gateway-ek használatáért nem kell külön licencdíjat fizetni. Akkor miért várnánk tovább? Induljunk el a hatékony intelligens gazdálkodás felé.

Az ISOBUS-gateway részletesen

Az ISOBUS-gateway termék előnyei

Egyszerű ISOBUS-integráció

Az ISOBUS-gateway segítségével az ISOBUS-funkciók egyszerűen és kényelmesen átvihetők a vezérlőprogramba. ISOBUS-ismeretek nem szükségesek.

Precíziós gazdálkodás

Alig észrevehető többletmunkával a kijuttatási mennyiség centiméter pontossággal a pozícióhoz igazítható.

Csatlakoztasd és használd

Az ISOBUS-gateway segítségével a traktorban már meglévő kijelző problémamentesen használható.

Robusztus

Robusztus felépítésének, magas védelmi fokozatának (IP 65 / IP 67), valamint a 12 V-os és 24 V-os fedélzeti feszültséghálózatok támogatásának köszönhetően az ISOBUS-gateway kiválóan alkalmas mezőgazdasági gépekben való használatra.

A rendszer áttekintése

ISOBUS Gateway CR3122 az ifm-től ISOBUS funkciókkal és virtuális terminállal

A virtuális terminál és az AUX-N funkció (Auxiliary Control Function) mellett a „Task Controller” intelligens mezőgazdasági interfész TC-Basic, TC-Geographic és TC-Section Control automatizálási funkciói is teljes mértékben használhatók az ISOBUS-gateway segítségével.

És mi az előnye?

A TC-BAS segítségével összegyűjthetők a gépek használatának összesített adatai. Ide tartozik például a feladat hossza, valamint a kijuttatott mennyiség. A TC-GEO segítségével a tervezett kijuttatási mennyiséget a jelenlegi pozíció alapján centiméter pontossággal határozzák meg. Így a pontos kijuttatás gond nélkül megvalósítható. Ezzel párhuzamosan a végzett munkáról helyzetalapú dokumentációt készítenek. A TC-SC rendszerrel az aktív szekciókapcsolás révén elkerülhető az átfedés, illetve a kettős kijuttatás.

Ezekkel a funkciókkal jelentősen csökkenthető a gépkezelők terhelése, az anyagköltségek a szükséges minimumra csökkenthetők, és megóvható a környezet a túlterheléstől. A traktorba beépített kijelző használatával az aktuális folyamatadatok valós időben elérhetők, és lehetővé válik a géppel való interakció.

Alkalmazási példák

GYIK

A termékek